製品がカートに追加されました

スライドベースプレート (ミリねじタイプ)

×
  • 全3サイズ
  • ミリねじ規格のステージ製品に最適化したデザイン
  • 同規格の移動ステージをブレッドボード上に固定するためのアダプターとして最適

 ブレッドボードベンチキャリアへの使用に効果的な位置決め用アクセサリー製品です。エドモンド・オプティクスではミリねじ規格のハードウェア製品に最適なミリねじタイプのベースプレートをご用意しました (全3種類)。プレートの端側には位置決め用のスロットも施されているため、これを利用することにより、エドモンド・オプティクス標準のブレッドボード製品全種に固定可能です (M6ねじタイプだけでなく、¼-20UNCねじタイプにも適用可能)。アルミ製/黒アルマイト仕上げ。M6 x1 のキャップスクリュー2本付属です。

共通仕様

全厚 (mm):
7.00
センターホール:
M16 x 1.0
構造:
Black Anodized Aluminum

商品一覧

 タイプ   全長 (mm)   全幅 (mm)   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
Metric 60.00 30.00
Metric 100.00 40.00
Metric 120.00 70.00

技術情報

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program