製品がカートに追加されました

メタル基板ミラー

Metal Substrate Mirrors

×
  • アルミ基板ミラー
  • LWIR レーザーアプリケーションに最適
  • アルミと金のコーティングオプション

アルミ基板をダイヤモンド切削加工したメタルミラーは、保護膜付きのアルミか金コーティング付きでラインナップし、LWIR (2000nm以上の) レーザーアプリケーションに最適です。ダイヤモンド切削加工面による17.5nmの面粗さから、低散乱性を必要とするUVや可視アプリケーションには不向きになる場合があります。ミラーの裏面側は機械加工による平面状で、簡単かつ正確な固定用にタップ穴が3点施されています。

共通仕様

有効径 (%):
90
基板:
Aluminum 6061-T6
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
コーティングタイプ:
Metal

商品一覧

 直径 (mm)   全厚 (mm)  平面度  コーティング  コーティング
スペック
 比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
25.40 9.50 - Protected Gold (700-12000nm) Ravg >94% @ 700 - 800nm
Ravg >97% @ 800 - 2000nm
Ravg >98% @ 2 - 12μm
25.40 9.50 - Protected Aluminum (400-12000nm) Ravg >85% @ 400 - 700nm
Ravg >70% @ 700 - 2000nm
Ravg >97% @ 2 - 12μm
38.10 9.50 - Protected Gold (700-12000nm) Ravg >94% @ 700 - 800nm
Ravg >97% @ 800 - 2000nm
Ravg >98% @ 2 - 12μm
38.10 9.50 - Protected Aluminum (400-12000nm) Ravg >85% @ 400 - 700nm
Ravg >70% @ 700 - 2000nm
Ravg >97% @ 2 - 12μm
50.80 9.50 - Protected Gold (700-12000nm) Ravg >94% @ 700 - 800nm
Ravg >97% @ 800 - 2000nm
Ravg >98% @ 2 - 12μm
50.80 9.50 - Protected Aluminum (400-12000nm) Ravg >85% @ 400 - 700nm
Ravg >70% @ 700 - 2000nm
Ravg >97% @ 2 - 12μm
76.20 12.70 - Protected Gold (700-12000nm) Ravg >94% @ 700 - 800nm
Ravg >97% @ 800 - 2000nm
Ravg >98% @ 2 - 12μm
76.20 12.70 - Protected Aluminum (400-12000nm) Ravg >85% @ 400 - 700nm
Ravg >70% @ 700 - 2000nm
Ravg >97% @ 2 - 12μm
101.60 12.70 - Protected Gold (700-12000nm) Ravg >94% @ 700 - 800nm
Ravg >97% @ 800 - 2000nm
Ravg >98% @ 2 - 12μm
101.60 12.70 - Protected Aluminum (400-12000nm) Ravg >85% @ 400 - 700nm
Ravg >70% @ 700 - 2000nm
Ravg >97% @ 2 - 12μm

技術情報

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program