製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

フッ化マグネシウム (MgF2) ウインドウ

Magnesium Fluoride (MgF2) Windows

×
  • 120nm~7μmにおいて卓越した透過特性
  • 硬くて耐久性に優れた材料
  • ケミカルエッチングに耐性あり

TECHSPEC® フッ化マグネシウム (MgF2) ウインドウは、深紫外~中赤外の波長帯に卓越した透光性があります。深紫外における透光性は、エキシマーレーザー用途の他にも、水素原子のライマンα線、またUV用の放射光源や受光器用の窓材に最適です。またケミカルエッチングやレーザー損傷、そして機械的・熱的衝撃に対する耐性が高い、丈夫な材料です。MgF2のヌープ硬度は415とCaF2の約3倍硬く、屈折率は1.38と低いため、フレネル反射が少なく、反射防止膜をかけなくても高透過率が得られます。

共通仕様

面取り:
Protective as needed
有効径 (%):
90
端面:
Fine Ground
ヌープ硬度 (kg/mm2):
415
ポアソン比:
0.271
ヤング率 (GPa):
138
アッベ数 (vd):
106.22
コーティング:
Uncoated
屈折率 (nd):
1.377
基板:
Magnesium Fluoride (MgF2)
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
波長範囲 (nm):
120 - 7000
熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
13.7
比重 (g/cm3):
3.18

商品一覧

 直径 (mm)   全厚 (mm)   コーティング   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
5.00 1.00 Uncoated
10.00 1.50 Uncoated
12.50 2.00 Uncoated
12.70 2.00 Uncoated
20.00 2.00 Uncoated
25.00 3.00 Uncoated
25.40 3.00 Uncoated
30.00 3.00 Uncoated
40.00 3.00 Uncoated
50.00 3.00 Uncoated
50.80 3.00 Uncoated
75.00 5.00 Uncoated

技術情報

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう