製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

M シリーズ 可変倍率レンズ

M シリーズ 可変倍率レンズ

M シリーズ 可変倍率レンズ (可変倍率バージョン (手前側) と固定倍率バージョン (後側))

M シリーズ 可変倍率レンズ (可変倍率バージョン (手前側) と固定倍率バージョン (後側))
×
  • 可変倍率レンズ
  • 5メガピクセル (3.45µmのピクセルサイズ) までに対応
  • ⅔型対応のCマウントレンズ

TECHSPEC® M シリーズ 可変倍率レンズは、システムの実視野サイズを定期的に調節する必要のあるアプリケーション用にデザインされています。どのレンズも、使用者が調節可能な倍率範囲があり、ロックねじを用いて倍率を固定することができます。⅔型センサーまでに対応する本レンズは、コンパクトなCマウントデザインを採用し、システムインテグレーションを容易にします。TECHSPEC M シリーズ 可変倍率レンズは、入射光量の調整や画質を改善する可変絞りも装備します。このレンズは、高倍率のマシンビジョンやファクトリーオートメーションでの使用に最適です。

補足: 大量案件に対応する固定倍率バージョンもラインナップ。具体的なご要件は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

共通仕様

アイリスオプション:
Variable
解像力/分解能:
75 lp/mm @ >20%
最大イメージサークル (mm):
11.00
素子の枚数 (群数):
5 (4)
コーティングスペック:
λ/4 MgF2 @ 550nm
許容最大センサーフォーマット:
2/3"
フィルターマウント:
M25.5 x 0.50 (Female)
マウント:
C-Mount

商品一覧

 タイトル   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
TS Mシリーズ 固定倍率レンズ 0.5X
TS Mシリーズ 固定倍率レンズ 0.75X
TS Mシリーズ 固定倍率レンズ 1.0X
TS Mシリーズ 可変倍率レンズ 0.5-1.0X
TS Mシリーズ 可変倍率レンズ 0.15-0.5X

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program