製品がカートに追加されました

Teledyne Lumenera INFINITY5 顕微鏡用カメラ

Teledyne Lumenera の更なる情報へ
Teledyne Lumenera INFINITY5 顕微鏡用カメラ

Teledyne Lumenera INFINITY5 顕微鏡用カメラ

Teledyne Lumenera INFINITY5 顕微鏡用カメラ +2
×
  • ライフサイエンス、臨床、及び産業用アプリケーションに最適
  • USB or HDMI の映像出力オプション
  • パワフルな画像キャプチャーと解析用ソフトウェア付属
  • Windows と Mac の両方に対応

Teledyne Lumenera INFINITY5 顕微鏡用カメラは、定量かつ微弱光アプリケーションに大変フィットします。Cマウント対応の本カメラは、画像解析ソフトウェアと業界屈指の4年保証が付いています。CMOSセンサーモデルは、HDMI出力も装備しており、HDMI端子からモニターへの直接画像情報出力を可能にしています。高ダイナミックレンジの14ビット出力により、ライフサイエンスや臨床、物質・材料科学といったアプリケーションに恰好の選択肢です。Teledyne Lumenera INFINITY 顕微鏡用カメラは、秒単位の露光時間も 1e-/秒以下の暗電流で容易に制御することができます。

Teledyne Lumenera INFINITY5 顕微鏡用カメラは、超高感度なソニー製CCD技術を採用し、その性能や価格、また品質により、蛍光アプリケーションや教育現場、研究所や産業用に対する理想的ソリューションとなります。本カメラは、高品位部品、低ノイズ電子部品、熱管理技術の改善など、独自のノイズ低減技術を装備しています。

共通仕様

メーカー:
Teledyne Lumenera
カメラシリーズ:
INFINITY
寸法 (mm):
97.8 x 69.8 x 50.8 (exludes lens mount)
ハウジング:
Full
イメージバッファ:
Not Specified
シャッタータイプ:
Global
パワーサプライ:
Power over USB
インターフェースポート方向:
Side Panel
固定用ねじ径:
2 x ¼-20 (Integrated into Housing)
マウント:
C-Mount
動作温度 (°C):
0 to +50
保管温度 (°C):
-30 to +70

商品一覧

 タイプ   モデルナンバー  センサー
フォーマット
解像度
(MP)
 マウント   ハウジング   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
Monochrome Microscopy Camera INFINITY2-1R 1/2" 1.40 C-Mount Full
Monochrome Microscopy Camera INFINITY3-3UR 2/3" 2.80 C-Mount Full
Monochrome Microscopy Camera INFINITY5-3M 1/1.8" 3.00 C-Mount Full
Color Microscopy Camera INFINITY5-3C 1/1.8" 3.00 C-Mount Full
Monochrome Microscopy Camera INFINITY5-5M 2/3" 5.10 C-Mount Full
Color Microscopy Camera INFINITY5-5C 2/3" 5.10 C-Mount Full
Color Microscopy Camera INFINITY5-5C 2/3" 5.10 C-Mount Full

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
GPIO ブレイクアウトケーブル #16-681 ¥10,950   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ACC-01-1203 PCIEx4 adapter 4x1channel #70-310 New ¥23,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ACC-01-1204 USB 3.0 to PCIe x4 adapter #70-311 New ¥29,400   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ACC-01-2303 1m USB3 Cable TypeA-MicroB #70-313 New ¥4,500   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ACC-01-2304 1m metal USB TypeA-MicroB #70-314 New ¥6,200   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ACC-01-2305 3m metal USB3 TypeA-MicroB #70-315 New ¥8,000   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ACC-01-6001 USB3 Hub VIA VL812 #70-321 New ¥11,200   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program