製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

低散乱非球面レンズ

×
  • P4の面粗さにより低散乱を実現
  • 10-5のレーザーグレード表面品質
  • 精密なRMS 非球面形状誤差

TECHSPEC® 低散乱非球面レンズは、ISO 10110-8 P4 の表面粗さと10-5の表面品質を持つ、高品質なCNC研磨非球面レンズです。P4の表面粗さは、10mmのサンプリング長当たり3 microdefects未満と規定されていて、ISO 10110-8規格で最も滑らかな表面とされています。低表面粗さと10-5の表面品質は、レーザー光の集光やコリメート時にとても低い散乱につながります。ご要望に応じて、高レーザー損傷閾値コーティングも対応可能です。TECHSPEC® 低散乱非球面レンズは、計測や航空宇宙産業など、低散乱が最も重要とされるハイパワーレーザーアプリケーションに理想的です。

商品一覧

 直径 (mm)  焦点距離 (mm) NA  コーティング   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
25.00 50.00 0.25 Uncoated

関連製品

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。