製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

高性能 低GDD 超短パルス用ミラー

×
  • 超短パルスビームステアリング用に高反射率設計
  • イオンビームスパッタリングコーティングにより低散乱・低吸収
  • 設計波長域で 0±20fs2までの低GDD

共通仕様

基板裏面側:
Commercial Polish
基板:
Fused Silica (Corning 7980)

商品一覧

 波長範囲 (nm)   直径 (mm)   全厚 (mm)  入射角 (°)  比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
241 - 271 12.70 6.35 45
241 - 271 25.40 6.35 45
320 - 370 12.70 6.35 45
320 - 370 25.40 6.35 45
320 - 370 50.80 9.52 45
500 - 530 12.70 6.35 45
500 - 530 25.40 6.35 45
700 - 900 12.70 6.35 45
700 - 900 25.40 6.35 45
780 - 820 25.40 9.52 0
780 - 820 25.40 9.52 45
1000 - 1060 12.70 6.35 45
1000 - 1060 25.40 6.35 45
1000 - 1060 50.80 9.52 45
500 - 540, 1000 - 1070 12.70 6.35 45
500 - 540, 1000 - 1070 25.40 6.35 45
500 - 540, 1000 - 1070 50.80 9.53 45

商品説明

TECHSPEC® 高性能 低GDD 超短パルス用ミラーは、0°か45°の入射角で高い反射率が得られるようにデザインされ、ウルトラファストレーザーを用いたビームステアリングアプリケーションに最適になります。このミラーは、精密なIBS (イオンビームスパッタリング) 蒸着工程を経て得られた分散補償コーティングを有し、従来の誘電体膜レーザーミラーよりも低散乱・低吸収特性が得られます。TECHSPEC 高性能 低GDD 超短パルス用ミラーは、その設計波長域でほぼゼロの群遅延分散 (GDD) があり、反射ビームの分散を最小化します。本ミラーの代表的用途に、フェムト秒レーザーのパルス伝播時での使用があります。

補足: ご使用のアプリケーションでTECHSPEC 低GDD 超短パルス用ミラーの波長、入射角、サイズに関する特注が必要となる場合は、お問い合わせください。

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program