製品がカートに追加されました

ディストーションレス 超広角レンズ

1.28mm FL C-Mount, Manual Iris, Wide Angle Lens, #62-050

1.28mm FL C-Mount, Manual Iris, Wide Angle Lens, #62-050 1.28mm FL CS-Mount, Manual Iris, Wide Angle Lens, #62-046 1.67mm FL CS-Mount, Manual Iris, Wide Angle Lens, #64-105 1.67mm FL C-Mount, Manual Iris, Wide Angle Lens, #68-695 +3
×
  • 最大1/2.5型センサーまでに対応したCマウントとCSマウントオプション
  • 3メガピクセルまでに対応・ディストーションは最小1%まで
  • 100mm~無限遠の作動距離で再ピント調整の必要なし
  • 1.28mm から 40mm までの焦点距離

セキュリティー用途に前提に考案された本製品は、独自のリニア光学技術 (パテント取得)により、超広角レンズながら、+3% (樽型)未満のディストーションに抑えます。魚眼レンズによる画像とは異なり、人の目に直感的に認識しやすい、より自然な画像が得られます。画像処理ソフトによる加工の必要もありません。超広角ながら抜群の解像力性能を有するため、セキュリティー用途に限らず、マシンビジョンやFA用途にも利用できます。手動のピント調整リングと絞りリングを装備。リング位置固定用のロックねじ装備。超広角により、被写界深度が大きいため、レンズの100mm先から無限遠においてはピントを合わせる必要がありません。

補足: 得られる画像は180° 回転します。オートアイリス仕様はPアイリスかDCアイリス制御をもつカメラが必要になります。

商品一覧

 タイトル   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
ディストーションレス超広角レンズ 手動アイリス 1.28mm C
ディストーションレス超広角レンズ 手動アイリス 1.28mm CS
ディストーションレス超広角レンズ オートアイリス 1.28mm CS
ディストーションレス超広角レンズ 手動アイリス 1.3mm C
ディストーションレス超広角レンズ 手動アイリス 1.67mm C
ディストーションレス超広角レンズ 手動アイリス 1.67mm CS
ディストーションレス超広角レンズ オートアイリス 1.67mm CS
ディストーションレス超広角レンズ オートアイリス 1.7mm CS
ディストーションレス超広角レンズ 手動アイリス 1.8-3mm C
ディストーションレス超広角レンズ オートアイリス 1.8 - 3mm C
ディストーションレス超広角レンズ 手動アイリス 1.8-3mm CS
ディストーションレス超広角レンズ オートアイリス 1.8-3mm CS
高解像力低ディストーション広角レンズ 3mm
高解像力低ディストーション広角レンズ 5mm
高解像力低ディストーション広角レンズ 6mm
ディストーションレス超広角レンズ オートアイリズ 9-40mm CS
ディストーションレス超広角レンズ 手動アイリズ 9-40mm CS
ディストーションレス超広角レンズ Pアイリス 9-40mm CS

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
High Performance Aluminum Filter Mount #22-829 ¥12,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
65mm x 46mm x 10mm Motorized Lens Controller #22-830 ¥134,400   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
60mm x 25mm x 6mm Motorized Lens Controller #22-831 ¥128,800   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
86mm x 46mm x 14mm Motorized Lens Controller #22-832 ¥135,800   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program