製品がカートに追加されました

ローコストレーザーミラー

×
  • 設計波長で 99%超の反射率
  • λ /10 の平面度
  • Nd:YAG, Yb:YAG, ダイオードレーザー用にデザイン
  • 優れたコストパフォーマンス

ローコストレーザーミラーは、性能に妥協しない費用対効果の高いレーザーミラーを求める光学系に最適です。N-BK7を基板に採用する本ミラーは、20-10 の表面品質とλ/10 の平面度があります。設計波長において99%超の反射率を有する本ミラーは、レーザー光学系内に実装された金属膜コーティングミラーよりも高い反射率や損傷閾値が得られ、理想的な代替品になります。ローコストレーザーミラーは、0°か45°の入射角でデザインされ、Nd:YAG (532nm, 1064nm)、Yb:YAG (515nm, 1030nm)、あるいはダイオード (488nm, 808nm, 850nm, 980nm) レーザー用のコーティングオプションをラインナップします。

共通仕様

平行度 (分):
<3
基板裏面側:
Commercial Polish
全厚 (mm):
6.35 ±0.2
表面品質 (キズ-ブツ):
20-10
反射率 (@設計波長) (%):
99
平面度 (P-V):
λ/10
コーティングタイプ:
Dielectric
基板:

商品一覧

設計波長 (nm)  直径 (mm)   全厚 (mm)  入射角 (°)  比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
488 25.40 6.35 0
515 25.40 6.35 0
532 12.70 6.35 0
532 25.40 6.35 0
808 25.40 6.35 0
850 25.40 6.35 0
980 25.40 6.35 0
1030 25.40 6.35 0
1064 12.70 6.35 0
1064 25.40 6.35 0
488 25.40 6.35 45
515 25.40 6.35 45
532 25.40 6.35 45
808 25.40 6.35 45
850 25.40 6.35 45
980 25.40 6.35 45
1030 25.40 6.35 45
1064 25.40 6.35 45

関連製品

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。