製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

液体レンズ実装 M12 マウントレンズ

TECHSPEC® Liquid Lens M12 Imaging Lenses

TECHSPEC® Liquid Lens M12 Imaging Lenses TECHSPEC® Liquid Lens M12 Imaging Lenses TECHSPEC Liquid Lens M12 Imaging Lenses +1
×
  • 最大 1/1.8型までに対応した Sマウントレンズ
  • 5 メガピクセル (2.8µmのピクセルサイズ) までに対応
  • 液体レンズが素早いオートフォーカス対応を提供
  • 6mm から 16mm までの焦点距離

TECHSPEC® 液体レンズ実装 M12 マウントレンズは、液体レンズを実装した高解像力なF2.4の光学デザインを採用します。素早い電子フォーカスと優れた画像性能、及び素早いオートフォーカスソリューションを可能にします。適切なカメラやソフトウェアと組み合わせると、フォーカスチューナブルレンズがオートフォーカスソリューションを実現するのに必要なアクテイブフォーカスを提供します。高スループットなF2.4の口径は、高速マシンビジョンアプリケーションに理想的です。TECHSPEC 液体レンズ実装 M12 マウントレンズは、2ピースハウジングデザインを採用し、付属の液体レンズへの簡単アクセスと交換を可能にします。液体レンズは、レンズ鏡筒内で180°回転させることもできるため、液体レンズ制御用のケーブルへのアクセスも素早く行えます。

本レンズは、2019年度 Inspect Award 2位を獲得しました。

補足: ご使用の際はドライバーとソフトウェアが必要になります。ご使用のカメラに液体レンズを制御する機能がない場合は、別途お求めください。エレクトロニクス開発キット (#17-123) には、さまざまなドライバーやソフトウェアが付属しています。ソフトウェアが不要な場合は、ドライバーも個別にお求めいただけます (#12-247 or #12-248)。

共通仕様

補足:
Separate driver not included. Electronic development kit #28-773 recommended. When using a Maxim driver board (#12-247, #12-248, or #17-172) the jumper at ST2 must be removed before use to ensure optimal performance and product lifetime. Watch this video for more information.
実装する液体レンズモデル:
Corning® Varioptic® A-39N0
IR カットフィルター:
No
アイリスオプション:
Fixed
フランジバック距離 (mm):
14.025
波長範囲 (nm):
400 - 700
絞り範囲 (Fナンバー):
f/2.4
コーティングスペック:
λ/4 MgF2 @ 550nm
マウント:
M12 x 0.5 (S-Mount)

商品一覧

商品説明

エドモンド・オプティクスには、高解像力が得られるようにデザインされたM12 Sマウントレンズの複数の製品群があります。この高性能レンズは、メタルハウジング内に複数枚のガラス製レンズ素子を実装し、各製品群が顧客のアプリケーションニーズに合致するよう仕様を最適化しています。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
液体レンズ用ドライバーボード Maxim I2C/DC #12-248 ¥35,700   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program