このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
リニアマイクロレンズアレイは、4または8個のレンズを直線状に配列した合成石英とシリコン基板でラインナップします。シリコンは屈折率が高く、短焦点、高NAのレンズアレイ設計が可能であり、対する合成石英は熱的安定性と可視光透過率にとりわけ優れ、アライメントが容易に行えます。リニアマイクロレンズアレイは、半導体レーザーダイオードとの使用など、ファイバー間やレーザーとファイバー間のアプリケーションで、ファイバーアレイのコリメートやカップリング用に用いられます。本レンズは、1310nmや1550nm用の設計で近赤外 (NIR) 用のARコートが施されており、NIRレーザーとの使用や光通信に最適にします。
タイプ | 寸法 (mm) | ピッチ (μm) | コーティング | Mode Field Diameter (mm) | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 x 4 Linear Array | 2.05 x 1.30 | 250 | BBAR (1260-1675nm), Lens Side |
Target: 0.085 |
Source: 0.0104#21-172 | ¥13,900 数量 11+ ¥12,500 見積依頼する |
|
||
1 x 8 Linear Array | 3.05 x 1.30 | 250 | BBAR (1260-1675nm), Lens Side |
Target: 0.085 |
Source: 0.0104#21-173 | ¥16,000 数量 11+ ¥14,450 見積依頼する |
|
||
1 x 4 Linear Array | 4.30 x 2.05 | 750 | BBAR (1250-1620nm) |
Target: 0.25 |
Source: 0.0092#21-174 | ¥13,900 数量 11+ ¥12,500 見積依頼する |
|
||
1 x 8 Linear Array | 7.30 x 2.05 | 750 | BBAR (1250-1620nm) |
Target: 0.25 |
Source: 0.0092#21-175 | ¥16,000 数量 11+ ¥14,450 見積依頼する |
|
||
1 x 4 Linear Array | 1.45 x 0.70 | 250 | BBAR (1250-1620nm) |
Target: 0.08 |
Source: 0.0092#21-176 | ¥13,900 数量 11+ ¥12,500 見積依頼する |
|
||
1 x 8 Linear Array | 2.45 x 0.70 | 250 | BBAR (1250-1620nm) |
Target: 0.08 |
Source: 0.0092#21-177 | ¥16,000 数量 11+ ¥14,450 見積依頼する |
|
||
1 x 4 Linear Array | 4.45 x 2.20 | 750 | BBAR (1250-1620nm) |
Target: 0.25 |
Source: 0.0104#21-178 | ¥13,900 数量 11+ ¥12,500 見積依頼する |
|
||
1 x 8 Linear Array | 7.45 x 2.20 | 750 | BBAR (1250-1620nm) |
Target: 0.25 |
Source: 0.0104#21-179 | ¥16,000 数量 11+ ¥14,450 見積依頼する |
|
||
1 x 4 Linear Array | 4.45 x 2.20 | 750 | BBAR (1250-1620nm) |
Target: 0.25 |
Source: 0.0092#21-180 | ¥13,900 数量 11+ ¥12,500 見積依頼する |
|
||
1 x 8 Linear Array | 7.45 x 2.20 | 750 | BBAR (1250-1620nm) |
Target: 0.25 |
Source: 0.0092#21-181 | ¥16,000 数量 11+ ¥14,450 見積依頼する |
|
||
1 x 4 Linear Array | 4.45 x 2.20 | 750 | BBAR (1250-1620nm) |
Target: 0.25 |
Source: 0.003#21-182 | ¥13,900 数量 11+ ¥12,500 見積依頼する |
|
||
1 x 8 Linear Array | 7.45 x 2.20 | 750 | BBAR (1250-1620nm) |
Target: 0.25 |
Source: 0.003#21-183 | ¥16,000 数量 11+ ¥14,450 見積依頼する |
|
リニアマイクロレンズアレイ | ||||||
モードフィールド径, 光源 (µm) | モードフィールド径, ターゲット (µm) | 作動距離 (µm) | 設計波長 (nm) | 基板 | 商品コード 1x4 アレイ | 商品コード 1x8 アレイ |
10.4 | 85 | 15 (空気内), 10 (グルー内) | 1550 | 合成石英 | #21-172 | #21-173 |
9.2 | 250 | 600 | 1550 | 合成石英 | #21-174 | #21-175 |
9.2 | 80 | 286 | 1310 | シリコン | #21-176 | #21-177 |
10.4 | 250 | 1143 | 1550 | シリコン | #21-178 | #21-179 |
9.2 | 25 | 1202 | 1310 | シリコン | #21-180 | #21-181 |
3.0 | 250 | 304 | 1310 | シリコン | #21-182 | #21-183 |
|
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地