製品がカートに追加されました

ライングリッドターゲット

×
  • ビジョンシステムのディストーションのテストと補正用に
  • 顕微鏡ステージでの視差エラーのキャリブレーション用に
  • 物理的な実視野寸法の測定用に

ライングリッドターゲットは、X軸とY軸の両方に繰り返される平行線を用いて、ビジョンシステムや顕微鏡ステージをキャリブレーションするためにデザインされています。これらの線を参照してシステムのディストーションや視差エラーの定量化と較正を行うことができます。ライングリッドターゲットは、無色のフロートガラス上にクロム膜を施したタイプと、白色裏面プレートに透明ガラスを接着した低反射クロム膜タイプをラインナップします。低反射クロム膜タイプは、落射照明使用時にターゲットの画像を低下させるホットスポットを起こすことなく使用することができます。

共通仕様

全体精度 (mm):
±0.002
光学濃度 OD (平均):
>3.0
表面品質 (キズ-ブツ):
20-10 over active area, 60-40 outside
平面度 (P-V):
3 - 4λ

商品一覧

 タイトル   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
ライングリッドターゲット クロム膜 50.8 x 50.8
ライングリッドターゲット 低反射クロム膜 25.4 x 25.4
ライングリッドターゲット 低反射クロム膜 50.8 x 50.8
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program