製品がカートに追加されました

LIGHTPATH® GRADIUM®レンズ

Lightpath® の更なる情報へ
×
  • アキシャルタイプ GRINレンズ
  • 平凸 (球面)形状デザイン
  • 高レーザー耐力
  • 優れた波面収差性能

米国LIGHTPATH®社のGRADIUM®レンズは、レーザー加工用にデザインされたガラス球面レンズです。平凸 (球面)レンズ形状ながら回折限界レベルの性能があり、非球面レンズと同等の集光能力を有します。

共通仕様

偏芯 (分):
1.00
焦点距離公差 (%):
±1
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20

商品一覧

 直径 (mm)  焦点距離 (mm) NA  コーティング   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
10.00 18.00 0.25 BBAR (650-1000nm)
30.00 100.00 0.14 Laser V-Coat (1064nm)

商品説明

GRADIUM®レンズは、光軸に沿ってガラスの屈折率を連続的に変化させたアキシャル型GRINレンズを基板に採用しています。GRADIUM®レンズの光軸に平行に入射した光は、レンズの第一面 (凸面側)で屈折するため、ガラスの屈折率の変化する方向に対して斜入射で伝搬することになります。ガラス内の屈折率勾配を精密に制御することにより、波長に依存することなく、400~2000nmの広波長帯域に対して極小スポットで結像させることができます。なおGRADIUM®レンズはレーザーの単色光を回折限界レベルで集光するためにデザインされています。多色光への使用はお勧めできません。特注のコーティングのお問い合わせは、当社アプリケーションエンジニアまでご連絡ください。

(注)本製品は、全品既存在庫限りのみの対応となります。予めご了承ください。

技術情報

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program