製品がカートに追加されました
Top Seller

光吸収暗幕シート

光吸収暗幕シート (裏面側の接着シール加工なし)

光吸収暗幕シート (裏面側の接着シール加工なし) 光吸収暗幕シート (裏面側の接着シール加工付き)
×
  • 光トラッピングや遮光、ビームの透過遮断に

ベルベット地のようで、裏面側に接着シール加工の有無が選択できる光吸収暗幕シートは、様々な面に貼りつけることを可能にします。シートの面の性質は、各タイプ毎に一定ですが、番号の大きなシートほど厚みがあり、裏生地の耐久性がより高い性質があります。#40のシートの裏紙は、紙のように薄く (0.25mm厚)、柔軟性が高いのを特徴とし、#55の接着シール加工したシートは、適度の厚みがありますが (0.51mm厚)、柔軟性も兼ね備えています。#65のシートは、接着シール加工なしで#055と同じ0.51mmの厚さがあり、裏生地の耐久性がより高い性質があります。なお無接着タイプのシートは、接着タイプのシートに比べて、見た目的にくすんでいて、反射率もより低い傾向にあります。本シートは、光トラッピングや遮光、ビームの透過遮断に最適です。

補足: 本材料は光を吸収しますが、ハイパワーレーザーの直接照射には推奨されません。

商品一覧

 タイトル   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
光吸収暗幕シート #40 685 x 914 2枚
光吸収暗幕シート #40 685 x 914 25枚
光吸収暗幕シート #40 685 x 914 50枚
光吸収暗幕シート #40 203 x 254 25枚
光吸収暗幕シート #40 203 x 254 5枚
光吸収暗幕シート #40 203 x 254 50枚
光吸収暗幕シート #55 508 x 762 2枚
光吸収暗幕シート #55 508 x 762 25枚
光吸収暗幕シート #55 508 x 762 50枚
光吸収暗幕シート #55 203 x 254 25枚
光吸収暗幕シート #55 203 x 254 5枚
光吸収暗幕シート #55 203 x 254 50枚
光吸収暗幕シート #65 508 x 660 2枚
光吸収暗幕シート #65 508 x 660 25枚
光吸収暗幕シート #65 508 x 660 50枚
光吸収暗幕シート #65 203 x 254 25枚
光吸収暗幕シート #65 203 x 254 5枚
光吸収暗幕シート #65 203 x 254 50枚
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program