製品がカートに追加されました

レンズ墨塗り塗料

#90-453

#90-453

#90-453 #90-454
×
  • 光学系の迷光対策とS/N向上に
  • 金属膜の耐久性向上に
  • ガラスや金属膜に対して優れた密着性
  • レンズの墨塗り加工による効果の説明はこちらをご覧ください

光学部品メーカーでも実際に使用している墨塗り塗料です。レンズ研磨面、非研磨面、及びAl, Ag, Cu等の金属蒸着膜に対して優れた密着性があります。光学素子の遮光用途や蒸着膜の耐久性向上 (膜保護) の用途に最適です。光学素子の保護膜形成用に専用開発された黒色塗料は、一液式のため塗装作業性に優れ、研磨面に対して密着性が高く、比較的低温、短時間で硬化します。乾燥後は優れた硬度と耐久性を維持します。黒色塗料 (#90-453) の容量は70グラム。別売りのシンナー溶剤 (#90-454; 100グラム容量) あるいは市販の同溶剤で薄めてからご使用ください。

商品一覧

 タイトル   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
墨塗り黒色塗料 (70g)
シンナー溶剤 (100cc)
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program