製品がカートに追加されました

LEDマウンティングブラケット

×
  • LEDリングライトの取り付け用ブラケット
  • アルミ製
  • 85mm, 100mm, 127mm径のLED照明器と接続的互換性あり

 LEDマウンティングブラケットは、特定のLED照明器に装着するためにデザインされています。LEDマウンティングブラケットは、LEDリングライトや暗視野LEDイルミネーター、ローアングル型リングライトに用いることができます。#56-386のブラケットは、85mm径のLEDリングライトと接続的互換性があります。対する#56-248のブラケットは、100mm径のLEDリングライトや同径の拡張作動LEDリングライト、明視野/暗視野LEDリングライト、127mm径の暗視野LEDイルミネーター、及び100mm径のローアングル型リングライトと接続的互換性があります。

共通仕様

照明タイプ:
Accessory

商品一覧

 タイトル   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
LEDマウンティングブラケット (85mm径LEDリングライト用)
LEDマウンティングブラケット (100mm & 127mm径LEDライト用)
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program