製品がカートに追加されました

LEDライト用ヒートシンク & パワーサプライ

Universal Power Supply 24V/0.42A, #59-433

Universal Power Supply 24V/0.42A, #59-433 LED Line Light Heat Sink, #63-345 LED Area and Spot Light Heat Sink, #63-342 DC Current Controller, #59-371 +1
×
  • コンパクトLEDライト用のアクセサリー
  • LEDの光強度を調節するDCコントローラー
  • ヒートシンクの使用を推奨

 ユニバーサルパワーサプライは、当社のLEDエリアライトLEDリングライトLEDスポットライト、およびLEDラインライトの駆動に必要となります。

 DCコントローラーは、当社のLED UVエリアライトやLEDスポットライトを駆動する際に必要となります。DIN規格のレールに固定可能なオプションのDCコントローラーは、ポテンショメーターによる手動調節の他、0~5Vのアナログ制御入力の供給により、LEDランプの連続的な調光を可能にします。DCコントローラー自体は、24V時に400mAまでの電流を供給します。

商品一覧

#63-342
エリアライト用/スポットライト用ヒートシンク

商品コード #63-342

在庫処分品
#63-343
リングライト用ヒートシンク

商品コード #63-343

在庫処分品
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program