製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

レーザーライン用平凸シリンダーレンズ (シリンドリカルレンズ)

Laser Line PCX Cylinder Lens

×
  • インテグレーションが容易な円形サイズ
  • 光の一方向のみを集光
  • 市販のレーザー発振波長において最大の透過率が得られるコーティングを採用

TECHSPEC® レーザーライン用平凸シリンダーレンズ (シリンドリカルレンズ)は、レーザー光の一方向のみを集光する必要のあるアプリケーション用にデザインされています。このシリンダーレンズ (シリンドリカルレンズ)は、スリットやラインスキャンセンサー内に集光するために用いることができ、円形サイズのためインテグレーションも容易です。TECHSPEC® レーザーライン用平凸シリンダーレンズ (シリンドリカルレンズ)は、2枚1組で用いることで、ダイオードレーザーの出射ビームの円形化にも使用することができます。市場に広く流通するレーザーの発振波長に適した複数の反射防止膜オプションを用意。対象のレーザー発振波長において0.25%以下 (一面当たり)の反射率を実現します。

レーザーオプティクス

商品一覧

 直径 (mm)  焦点距離 (mm)  基板   コーティング   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
12.50 12.50 N-BK7 Laser V-Coat (1064nm)
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program