製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

レーザーライン λ/20 高精度直角プリズムミラー (斜面コートタイプ)

×
  • 設計波長で>99.5%の反射率
  • ±15”の角度公差
  • 熱的安定性の高い基板を採用

TECHSPEC® レーザーライン λ/20 高精度直角プリズムミラーは、Nd:YAGの波長でデザインされ、高い耐久性と高反射誘電体多層膜を採用します。直角プリズムミラーは、光路を90°曲げるのにシステム内に容易に固定・実装できます。±15"の角度公差、±1'のピラミダル公差により、固定の際のアライメントを簡略化します。TECHSPEC レーザーライン λ/20 高精度直角プリズムミラーは、誘起レーザー損傷閾値のスペックを有し、要求の厳しいレーザーアプリケーションに理想的です。

共通仕様

寸法公差 (mm):
+0.00/-0.10
面取り:
Protective bevel as needed
有効径 (%):
90
平面度 (P-V):
λ/20
基板:
Fused Silica (Corning 7980)
表面品質 (キズ-ブツ):
20-10
ピラミダル公差 (分):
±1
角度公差 (秒):
±15

商品一覧

平面度 直角構成部全長
(mm)
コーティング
スペック
 コーティング   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
λ/20 5.00 Rabs >99.5% @ 266nm @ 45° AOI
Ravg >99.5% @ 263 - 268nm @ 45° AOI
Laser Mirror (266nm)
λ/20 10.00 Rabs >99.5% @ 266nm @ 45° AOI
Ravg >99.5% @ 263 - 268nm @ 45° AOI
Laser Mirror (266nm)
λ/20 12.50 Rabs >99.5% @ 266nm @ 45° AOI
Ravg >99.5% @ 263 - 268nm @ 45° AOI
Laser Mirror (266nm)
λ/20 15.00 Rabs >99.5% @ 266nm @ 45° AOI
Ravg >99.5% @ 263 - 268nm @ 45° AOI
Laser Mirror (266nm)
λ/20 20.00 Rabs >99.5% @ 266nm @ 45° AOI
Ravg >99.5% @ 263 - 268nm @ 45° AOI
Laser Mirror (266nm)
λ/20 25.00 Rabs >99.5% @ 266nm @ 45° AOI
Ravg >99.5% @ 263 - 268nm @ 45° AOI
Laser Mirror (266nm)
λ/20 5.00 Rabs >99.8% @ 355nm @ 45° AOI
Ravg >99.5% @ 351 - 358nm @ 45° AOI
Laser Mirror (355nm)
λ/20 10.00 Rabs >99.8% @ 355nm @ 45° AOI
Ravg >99.5% @ 351 - 358nm @ 45° AOI
Laser Mirror (355nm)
λ/20 12.50 Rabs >99.8% @ 355nm @ 45° AOI
Ravg >99.5% @ 351 - 358nm @ 45° AOI
Laser Mirror (355nm)
λ/20 15.00 Rabs >99.8% @ 355nm @ 45° AOI
Ravg >99.5% @ 351 - 358nm @ 45° AOI
Laser Mirror (355nm)
λ/20 20.00 Rabs >99.8% @ 355nm @ 45° AOI
Ravg >99.5% @ 351 - 358nm @ 45° AOI
Laser Mirror (355nm)
λ/20 25.00 Rabs >99.8% @ 355nm @ 45° AOI
Ravg >99.5% @ 351 - 358nm @ 45° AOI
Laser Mirror (355nm)
λ/20 5.00 Rabs >99.8% @ 532nm @ 45° AOI
Ravg >99.5% @ 523 - 537nm @ 45° AOI
Laser Mirror (532nm)
λ/20 10.00 Rabs >99.8% @ 532nm @ 45° AOI
Ravg >99.5% @ 523 - 537nm @ 45° AOI
Laser Mirror (532nm)
λ/20 12.50 Rabs >99.8% @ 532nm @ 45° AOI
Ravg >99.5% @ 523 - 537nm @ 45° AOI
Laser Mirror (532nm)
λ/20 15.00 Rabs >99.8% @ 532nm @ 45° AOI
Ravg >99.5% @ 523 - 537nm @ 45° AOI
Laser Mirror (532nm)
λ/20 20.00 Rabs >99.8% @ 532nm @ 45° AOI
Ravg >99.5% @ 523 - 537nm @ 45° AOI
Laser Mirror (532nm)
λ/20 25.00 Rabs >99.8% @ 532nm @ 45° AOI
Ravg >99.5% @ 523 - 537nm @ 45° AOI
Laser Mirror (532nm)
λ/20 5.00 Rabs >99.8% @ 1064nm @ 45° AOI
Ravg >99.5% @ 1046 - 1074nm @ 45° AOI
Laser Mirror (1064nm)
λ/20 10.00 Rabs >99.8% @ 1064nm @ 45° AOI
Ravg >99.5% @ 1046 - 1074nm @ 45° AOI
Laser Mirror (1064nm)
λ/20 12.50 Rabs >99.8% @ 1064nm @ 45° AOI
Ravg >99.5% @ 1046 - 1074nm @ 45° AOI
Laser Mirror (1064nm)
λ/20 15.00 Rabs >99.8% @ 1064nm @ 45° AOI
Ravg >99.5% @ 1046 - 1074nm @ 45° AOI
Laser Mirror (1064nm)
λ/20 20.00 Rabs >99.8% @ 1064nm @ 45° AOI
Ravg >99.5% @ 1046 - 1074nm @ 45° AOI
Laser Mirror (1064nm)
λ/20 25.00 Rabs >99.8% @ 1064nm @ 45° AOI
Ravg >99.5% @ 1046 - 1074nm @ 45° AOI
Laser Mirror (1064nm)

商品詳細

レーザーオプティクス

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。