製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

レーザーグレード レーザーラインシリンダーレンズ

×
  • Nd:YAG高調波でR <0.25%のARコート付き
  • 3'未満のウェッジ公差
  • 合成石英基板

TECHSPEC® レーザーグレード レーザーラインシリンダーレンズは、鏡筒アッセンブリ内に単純に「落とす」だけで容易に実装できるよう、幾何学的ウェッジ公差を厳格に制御して作られます。 このレーザーライン用シリンダーレンズは、20-10の表面品質やλ/4のイレギュラリティを始め、平面側と円筒面側の両方にレーザーグレードの光学的仕様を有します。TECHSPEC® レーザーグレード レーザーラインシリンダーレンズは、266nm、355nm、532nm、1064nm用のARコート付きでラインナップし、レーザー誘起損傷閾値を規格化しています。この合成石英製レンズは、要求の厳しいレーザーマシニングや医療用アプリケーションに理想的です。

共通仕様

面取り:
Protective bevel as needed
中心厚公差 (mm):
±0.1
寸法公差 (mm):
+0.0/-0.025
軸ツイスト:
<3
基板:
Fused Silica (Corning 7980)
焦点距離を規定している波長 (nm):
587.6
表面品質 (キズ-ブツ):
20-10
ニュートン (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
イレギュラリティ (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
平面軸ウエッジ:
<3

商品一覧

 寸法 (mm)  焦点距離 (mm)  基板   コーティング   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
12.7 x 12.7 25.00 Fused Silica Laser V-Coat (355nm)
12.7 x 12.7 -25.00 Fused Silica Laser V-Coat (355nm)
12.7 x 12.7 50.00 Fused Silica Laser V-Coat (266nm)
12.7 x 12.7 50.00 Fused Silica Laser V-Coat (355nm)
12.7 x 12.7 50.00 Fused Silica Laser V-Coat (532nm)
12.7 x 12.7 50.00 Fused Silica Laser V-Coat (1064nm)
12.7 x 12.7 -50.00 Fused Silica Laser V-Coat (266nm)
12.7 x 12.7 -50.00 Fused Silica Laser V-Coat (355nm)
12.7 x 12.7 -50.00 Fused Silica Laser V-Coat (532nm)
12.7 x 12.7 -50.00 Fused Silica Laser V-Coat (1064nm)
12.7 x 12.7 150.00 Fused Silica Laser V-Coat (355nm)
25.4 x 25.4 50.00 Fused Silica Laser V-Coat (266nm)
25.4 x 25.4 50.00 Fused Silica Laser V-Coat (355nm)
25.4 x 25.4 50.00 Fused Silica Laser V-Coat (532nm)
25.4 x 25.4 50.00 Fused Silica Laser V-Coat (1064nm)
25.4 x 25.4 -50.00 Fused Silica Laser V-Coat (266nm)
25.4 x 25.4 -50.00 Fused Silica Laser V-Coat (355nm)
25.4 x 25.4 -50.00 Fused Silica Laser V-Coat (532nm)
25.4 x 25.4 -50.00 Fused Silica Laser V-Coat (1064nm)
25.4 x 25.4 75.00 Fused Silica Laser V-Coat (266nm)
25.4 x 25.4 75.00 Fused Silica Laser V-Coat (355nm)
25.4 x 25.4 75.00 Fused Silica Laser V-Coat (532nm)
25.4 x 25.4 75.00 Fused Silica Laser V-Coat (1064nm)
25.4 x 25.4 -75.00 Fused Silica Laser V-Coat (266nm)
25.4 x 25.4 -75.00 Fused Silica Laser V-Coat (355nm)
25.4 x 25.4 -75.00 Fused Silica Laser V-Coat (532nm)
25.4 x 25.4 -75.00 Fused Silica Laser V-Coat (1064nm)
25.4 x 25.4 100.00 Fused Silica Laser V-Coat (266nm)
25.4 x 25.4 100.00 Fused Silica Laser V-Coat (355nm)
25.4 x 25.4 100.00 Fused Silica Laser V-Coat (532nm)
25.4 x 25.4 100.00 Fused Silica Laser V-Coat (1064nm)

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう