製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

レーザーグレード 広帯域シリンダーレンズ

TECHSPEC Beam Shaping Fused Silica Cylinder Lenses

×
  • UVからIRまで優れた性能を提供
  • 合成石英基板
  • レーザーオプティクスグレードの表面品質

TECHSPEC® レーザーグレード 広帯域シリンダーレンズは、要求の厳しい大抵の用途に対応できるよう、高精度な仕様で規格化しています。このレンズは、高品質グレードの合成石英ガラスから作られ、レーザーアプリケーション向けに20-10の表面品質で仕上げています。TECHSPEC レーザーグレード 広帯域シリンダーレンズは、どのウェッジ方向も通常3分未満の厳格なウェッジ公差を備えます。正方形形状の本レンズは、実装の際にも利便性の高い固定を可能にします。

共通仕様

面取り:
Protective bevel as needed
中心厚公差 (mm):
±0.1
寸法公差 (mm):
+0.0/-0.025
軸ツイスト:
<3
基板:
Fused Silica (Corning 7980)
表面品質 (キズ-ブツ):
20-10
ニュートン (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
イレギュラリティ (P-V) @ 632.8nm:
λ/4

商品一覧

 寸法 (mm)  焦点距離 (mm)  基板   コーティング   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
12.7 x 12.7 25.00 Fused Silica Uncoated
12.7 x 12.7 50.00 Fused Silica Uncoated
12.7 x 12.7 50.00 Fused Silica UV-VIS (250-700nm)
12.7 x 12.7 50.00 Fused Silica VIS 0° (425-675nm)
12.7 x 12.7 50.00 Fused Silica NIR I (600-1050nm)
12.7 x 12.7 -25.00 Fused Silica Uncoated
12.7 x 12.7 -50.00 Fused Silica Uncoated
12.7 x 12.7 -50.00 Fused Silica UV-VIS (250-700nm)
12.7 x 12.7 -50.00 Fused Silica VIS 0° (425-675nm)
12.7 x 12.7 -50.00 Fused Silica NIR I (600-1050nm)
12.7 x 12.7 150.00 Fused Silica Uncoated
25.4 x 25.4 50.00 Fused Silica Uncoated
25.4 x 25.4 50.00 Fused Silica UV-VIS (250-700nm)
25.4 x 25.4 50.00 Fused Silica VIS 0° (425-675nm)
25.4 x 25.4 50.00 Fused Silica NIR I (600-1050nm)
25.4 x 25.4 -50.00 Fused Silica Uncoated
25.4 x 25.4 -50.00 Fused Silica UV-VIS (250-700nm)
25.4 x 25.4 -50.00 Fused Silica VIS 0° (425-675nm)
25.4 x 25.4 -50.00 Fused Silica NIR I (600-1050nm)
25.4 x 25.4 75.00 Fused Silica Uncoated
25.4 x 25.4 75.00 Fused Silica UV-VIS (250-700nm)
25.4 x 25.4 75.00 Fused Silica VIS 0° (425-675nm)
25.4 x 25.4 75.00 Fused Silica NIR I (600-1050nm)
25.4 x 25.4 -75.00 Fused Silica Uncoated
25.4 x 25.4 -75.00 Fused Silica UV-VIS (250-700nm)
25.4 x 25.4 -75.00 Fused Silica VIS 0° (425-675nm)
25.4 x 25.4 -75.00 Fused Silica NIR I (600-1050nm)
25.4 x 25.4 100.00 Fused Silica Uncoated
25.4 x 25.4 100.00 Fused Silica UV-VIS (250-700nm)
25.4 x 25.4 100.00 Fused Silica VIS 0° (425-675nm)
25.4 x 25.4 100.00 Fused Silica NIR I (600-1050nm)

技術情報

合成石英

3mm厚の未コート合成石英ウインドウのUV - NIRスペクトルでの典型透過率

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のMgF2 (400-700nm) コーティング付き合成石英ウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Ravg ≤ 1.75% @ 400 - 700nm (N-BK7)

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のUV-AR (250-425nm) コーティング付き合成石英ウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Rabs ≤ 1.0% @ 250 - 425nm
Ravg ≤ 0.75% @ 250 - 425nm
Ravg ≤ 0.5% @ 370 - 420nm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のUV-VIS (250-700nm) コーティング付き合成石英ウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Rabs ≤ 1.0% @ 350 - 450nm
Ravg ≤ 1.5% @ 250 - 700nm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のVIS-EXT (350-700nm) コーティング付き合成石英ウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Ravg ≤ 0.5% @ 350 - 700nm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のVIS-NIR (400-1000nm) コーティング付き合成石英ウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Rabs ≤ 0.25% @ 880nm
Ravg ≤ 1.25% @ 400 - 870nm
Ravg ≤ 1.25% @ 890 - 1000nm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のVIS 0° (425-675nm) コーティング付き合成石英ウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Ravg ≤ 0.4% @ 425 - 675nm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のYAG-BBAR (500-1100nm) コーティング付き合成石英ウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Rabs ≤ 0.25% @ 532nm
Rabs ≤ 0.25% @ 1064nm
Ravg ≤ 1.0% @ 500 - 1100nm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のNIR I (600 - 1050nm) コーティング付き合成石英ウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Ravg ≤ 0.5% @ 600 - 1050nm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のNIR II (750 - 1550nm) コーティング付き合成石英ウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Rabs ≤ 1.5% @ 750 - 800nm
Rabs ≤ 1.0% @ 800 - 1550nm
Ravg ≤ 0.7% @ 750 - 1550nm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

関連製品

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。