製品がカートに追加されました

大型グレースケールチャート

大型グレースケールチャート

大型グレースケールチャート

×
  • 15の濃度ステップ
  • 反射率が対数変移のグレースケール

216 x 279mmの白色印画紙の本可変型濃度ターゲットは、光学システムのグレーレベル性能をテストする便利な手段です。0.09から1.5までの15の濃度ステップで、順方向と逆方向の2段で構成されます。これは、0.10の光学濃度ステップに相当します。濃度ステップがリニアに変移するため、拡散反射率では対数変移になります。対数変移の反射率推移は、リニア変移で推移する同チャートよりも細かい増分と粗い増分の両方を提供しし、システムテストを行う際に多くの場合好まれます。紙の厚さは0.2mm。光沢計で32を測定する印画紙を基板に使用しています。

商品一覧

 タイトル   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
大型グレースケールチャート
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program