製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

λ/20 平凸レンズ

TECHSPEC λ/20 Plano-Convex (PCX) Lenses

TECHSPEC λ/20 Plano-Convex (PCX) Lenses

TECHSPEC λ/20 Plano-Convex (PCX) Lenses 直径が5mm以上の当社のレンズであれば、全てレンズコバ面への墨塗り加工の対応ができます。BBARマルチコートのレンズの商品コードの末尾に、単純に「 -INK 」を加えることでご指定いただけます。
×
  • λ/20 の面精度
  • 未コート品と様々なNd:YAG レーザーコーティングオプションをラインナップ
  • 干渉縞データや幾何公差向けの計測結果を網羅した完全な計測試験データ付属

TECHSPEC® λ/20 平凸レンズは、透過波面歪の最小化を必要とするアプリケーションに理想的です。TECHSPEC® λ/20 平凸レンズは、精密な合成石英基板、λ/20の基板面精度、20-10の表面品質といった、高精密な用途に必要となる特性を網羅します。どのレンズにも、干渉縞データや直径、曲率半径、中心厚、偏芯の計測結果を記載した完全な計測試験データと共に発送されます。

レーザーオプティクス

共通仕様

直径 (mm):
25.00 +0.0/-0.1
有効径 CA (mm):
22.5
面取り:
Protective bevel as needed
基板:
Fused Silica (Corning 7980)
表面品質 (キズ-ブツ):
20-10
ニュートン (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
イレギュラリティ (P-V) @ 632.8nm:
λ/20
焦点距離公差 (%):
±1

商品一覧

 直径 (mm)  焦点距離 (mm) バックフォーカス (mm)  コーティング   基板   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
25.00 100.00 97.4 Uncoated Fused Silica
25.00 150.00 147.82 Uncoated Fused Silica
25.00 75.00 71.96 Laser V-Coat (266nm) Fused Silica

Custom

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。