製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

λ/20 平面ミラー

TECHSPEC® λ/20 平面ミラー

TECHSPEC® λ/20 平面ミラー

×
  • 精密な合成石英基板
  • 20-10 の表面品質
  • 低熱膨張係数

TECHSPEC® λ/20 平面ミラーは、反射波面精度を最小化するために、業界屈指の平面度と表面品質のスペックで研磨加工して作られます。本ミラーは、基板に低熱膨張特性の精密な合成石英ガラスを採用します。複数のコーティングオプションを用意し、可視から赤外スペクトルに及ぶアプリケーション内での実装に対応します。TECHSPEC® λ/20 平面ミラーは、ビームステアリングやレーザー反射アプリケーションに最適です。サイズや板厚、そしてコーティングオプション別に多数取り揃えています。

補足: 平面度はコーティング前に測定されています。

共通仕様

基板裏面側:
Commercial Polish
有効径 (%):
90.00
端面:
Ground, protective bevel as needed
平行度 (秒):
30.00
基板:
Fused Silica (Corning 7980)
表面品質 (キズ-ブツ):
20-10
コーティングタイプ:
Metal

商品一覧

 直径 (mm)  平面度  寸法 (mm)  コーティング
スペック
 コーティング   全厚 (mm)   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
10.00 λ/20 - Ravg >95% @ 450 - 650nm Enhanced Aluminum (450-650nm) 2.00
10.00 λ/20 - Ravg >96% @ 700 - 2000nm
Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm
Protected Gold (700-10000nm) 2.00
10.00 λ/20 - Ravg >98% @ 450 - 2000nm
Ravg >98% @ 2000 - 10,000nm
Protected Silver (450-10000nm) 2.00
10.00 λ/20 (flatness pre-coating) - Ravg >85% @ 250 - 700nm
Ravg >89% @ 250 - 450nm
UV Enhanced Aluminum (250-700nm) 2.00
- λ/20 10.0 x 10.0 Ravg >95% @ 450 - 650nm Enhanced Aluminum (450-650nm) 2.00
- λ/20 10.0 x 10.0 Ravg >96% @ 700 - 2000nm
Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm
Protected Gold (700-10000nm) 2.00
- λ/20 10.0 x 10.0 Ravg >98% @ 450 - 2000nm
Ravg >98% @ 2000 - 10,000nm
Protected Silver (450-10000nm) 2.00
- λ/20 (flatness pre-coating) 10.00 x 10.00 Ravg >85% @ 250 - 700nm
Ravg >89% @ 250 - 450nm
UV Enhanced Aluminum (250-700nm) 2.00
15.00 λ/20 - Ravg >95% @ 450 - 650nm Enhanced Aluminum (450-650nm) 3.00
15.00 λ/20 - Ravg >96% @ 700 - 2000nm
Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm
Protected Gold (700-10000nm) 3.00
15.00 λ/20 - Ravg >98% @ 450 - 2000nm
Ravg >98% @ 2000 - 10,000nm
Protected Silver (450-10000nm) 3.00
15.00 λ/20 (flatness pre-coating) - Ravg >85% @ 250 - 700nm
Ravg >89% @ 250 - 450nm
UV Enhanced Aluminum (250-700nm) 3.00
- λ/20 15.0 x 15.0 Ravg >95% @ 450 - 650nm Enhanced Aluminum (450-650nm) 3.00
- λ/20 15.0 x 15.0 Ravg >96% @ 700 - 2000nm
Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm
Protected Gold (700-10000nm) 3.00
- λ/20 15.0 x 15.0 Ravg >98% @ 450 - 2000nm
Ravg >98% @ 2000 - 10,000nm
Protected Silver (450-10000nm) 3.00
- λ/20 (flatness pre-coating) 15.00 x 15.00 Ravg >85% @ 250 - 700nm
Ravg >89% @ 250 - 450nm
UV Enhanced Aluminum (250-700nm) 3.00
20.00 λ/20 - Ravg >95% @ 450 - 650nm Enhanced Aluminum (450-650nm) 3.00
20.00 λ/20 - Ravg >96% @ 700 - 2000nm
Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm
Protected Gold (700-10000nm) 3.00
20.00 λ/20 - Ravg >98% @ 450 - 2000nm
Ravg >98% @ 2000 - 10,000nm
Protected Silver (450-10000nm) 3.00
20.00 λ/20 (flatness pre-coating) - Ravg >85% @ 250 - 700nm
Ravg >89% @ 250 - 450nm
UV Enhanced Aluminum (250-700nm) 3.00
- λ/20 20.0 x 20.0 Ravg >95% @ 450 - 650nm Enhanced Aluminum (450-650nm) 3.00
- λ/20 20.0 x 20.0 Ravg >96% @ 700 - 2000nm
Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm
Protected Gold (700-10000nm) 3.00
- λ/20 20.0 x 20.0 Ravg >98% @ 450 - 2000nm
Ravg >98% @ 2000 - 10,000nm
Protected Silver (450-10000nm) 3.00
- λ/20 (flatness pre-coating) 20.00 x 20.00 Ravg >85% @ 250 - 700nm
Ravg >89% @ 250 - 450nm
UV Enhanced Aluminum (250-700nm) 3.00
25.00 λ/20 - Ravg >95% @ 450 - 650nm Enhanced Aluminum (450-650nm) 4.00
25.00 λ/20 - Ravg >96% @ 700 - 2000nm
Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm
Protected Gold (700-10000nm) 4.00
25.00 λ/20 - Ravg >98% @ 450 - 2000nm
Ravg >98% @ 2000 - 10,000nm
Protected Silver (450-10000nm) 4.00
25.00 λ/20 (flatness pre-coating) - Ravg >85% @ 250 - 700nm
Ravg >89% @ 250 - 450nm
UV Enhanced Aluminum (250-700nm) 4.00
- λ/20 25.0 x 25.0 Ravg >95% @ 450 - 650nm Enhanced Aluminum (450-650nm) 4.00
- λ/20 25.0 x 25.0 Ravg >96% @ 700 - 2000nm
Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm
Protected Gold (700-10000nm) 4.00
- λ/20 25.0 x 25.0 Ravg >98% @ 450 - 2000nm
Ravg >98% @ 2000 - 10,000nm
Protected Silver (450-10000nm) 4.00
- λ/20 (flatness pre-coating) 25.00 x 25.00 Ravg >85% @ 250 - 700nm
Ravg >89% @ 250 - 450nm
UV Enhanced Aluminum (250-700nm) 4.00
30.00 λ/20 - Ravg >95% @ 450 - 650nm Enhanced Aluminum (450-650nm) 5.00
30.00 λ/20 - Ravg >96% @ 700 - 2000nm
Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm
Protected Gold (700-10000nm) 5.00
30.00 λ/20 - Ravg >98% @ 450 - 2000nm
Ravg >98% @ 2000 - 10,000nm
Protected Silver (450-10000nm) 5.00
30.00 λ/20 (flatness pre-coating) - Ravg >85% @ 250 - 700nm
Ravg >89% @ 250 - 450nm
UV Enhanced Aluminum (250-700nm) 5.00
- λ/20 30.0 x 30.0 Ravg >95% @ 450 - 650nm Enhanced Aluminum (450-650nm) 5.00
- λ/20 30.0 x 30.0 Ravg >96% @ 700 - 2000nm
Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm
Protected Gold (700-10000nm) 5.00
- λ/20 30.0 x 30.0 Ravg >98% @ 450 - 2000nm
Ravg >98% @ 2000 - 10,000nm
Protected Silver (450-10000nm) 5.00
- λ/20 (flatness pre-coating) 30.00 x 30.00 Ravg >85% @ 250 - 700nm
Ravg >89% @ 250 - 450nm
UV Enhanced Aluminum (250-700nm) 5.00
40.00 λ/20 - Ravg >95% @ 450 - 650nm Enhanced Aluminum (450-650nm) 5.00
40.00 λ/20 - Ravg >96% @ 700 - 2000nm
Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm
Protected Gold (700-10000nm) 5.00
40.00 λ/20 - Ravg >98% @ 450 - 2000nm
Ravg >98% @ 2000 - 10,000nm
Protected Silver (450-10000nm) 5.00
40.00 λ/20 (flatness pre-coating) - Ravg >85% @ 250 - 700nm
Ravg >89% @ 250 - 450nm
UV Enhanced Aluminum (250-700nm) 5.00
- λ/20 40.0 x 40.0 Ravg >95% @ 450 - 650nm Enhanced Aluminum (450-650nm) 5.00
- λ/20 40.0 x 40.0 Ravg >96% @ 700 - 2000nm
Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm
Protected Gold (700-10000nm) 5.00
- λ/20 40.0 x 40.0 Ravg >98% @ 450 - 2000nm
Ravg >98% @ 2000 - 10,000nm
Protected Silver (450-10000nm) 5.00
- λ/20 (flatness pre-coating) 40.00 x 40.00 Ravg >85% @ 250 - 700nm
Ravg >89% @ 250 - 450nm
UV Enhanced Aluminum (250-700nm) 5.00
50.00 λ/20 - Ravg >95% @ 450 - 650nm Enhanced Aluminum (450-650nm) 5.00
50.00 λ/20 - Ravg >96% @ 700 - 2000nm
Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm
Protected Gold (700-10000nm) 5.00
50.00 λ/20 - Ravg >98% @ 450 - 2000nm
Ravg >98% @ 2000 - 10,000nm
Protected Silver (450-10000nm) 5.00
50.00 λ/20 (flatness pre-coating) - Ravg >85% @ 250 - 700nm
Ravg >89% @ 250 - 450nm
UV Enhanced Aluminum (250-700nm) 5.00
- λ/20 50.0 x 50.0 Ravg >95% @ 450 - 650nm Enhanced Aluminum (450-650nm) 5.00
- λ/20 50.0 x 50.0 Ravg >96% @ 700 - 2000nm
Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm
Protected Gold (700-10000nm) 5.00
- λ/20 50.0 x 50.0 Ravg >98% @ 450 - 2000nm
Ravg >98% @ 2000 - 10,000nm
Protected Silver (450-10000nm) 5.00
- λ/20 (flatness pre-coating) 50.00 x 50.00 Ravg >85% @ 250 - 700nm
Ravg >89% @ 250 - 450nm
UV Enhanced Aluminum (250-700nm) 5.00
75.00 λ/20 - Ravg >95% @ 450 - 650nm Enhanced Aluminum (450-650nm) 7.50
75.00 λ/20 - Ravg >96% @ 700 - 2000nm
Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm
Protected Gold (700-10000nm) 7.50
75.00 λ/20 - Ravg >98% @ 450 - 2000nm
Ravg >98% @ 2000 - 10,000nm
Protected Silver (450-10000nm) 7.50
75.00 λ/20 (flatness pre-coating) - Ravg >85% @ 250 - 700nm
Ravg >89% @ 250 - 450nm
UV Enhanced Aluminum (250-700nm) 7.50
- λ/20 75.0 x 75.0 Ravg >95% @ 450 - 650nm Enhanced Aluminum (450-650nm) 7.50
- λ/20 75.0 x 75.0 Ravg >96% @ 700 - 2000nm
Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm
Protected Gold (700-10000nm) 7.50
- λ/20 75.0 x 75.0 Ravg >98% @ 450 - 2000nm
Ravg >98% @ 2000 - 10,000nm
Protected Silver (450-10000nm) 7.50
- λ/20 (flatness pre-coating) 75.00 x 75.00 Ravg >85% @ 250 - 700nm
Ravg >89% @ 250 - 450nm
UV Enhanced Aluminum (250-700nm) 7.50

技術情報

関連製品

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。