製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

λ/10 プレート型ビームスプリッター

TECHSPEC® λ/10 Plate Beamsplitters

×
  • 30' のウェッジ角度付きで内部干渉を最小化
  • 広範なR/T分岐比
  • 合成石英製基板

TECHSPEC® λ/10 プレート型ビームスプリッターは、45°入射のランダム偏光との使用向けにデザインされています。30'のウェッジ角度により内部干渉の影響を最小化します。どのビームスプリッターも、基板裏面側にはマルチARコーティングが施されています。TECHSPEC λ/10 プレート型ビームスプリッターは、可視スペクトル用に最適化しており、様々なR/T分岐比を用意します。本ビームスプリッターは、ウェッジの付いたデザインと高品質な合成石英基板の採用により、レーザーアプリケーションに理想的です。

共通仕様

構造:
Plate
寸法公差 (mm):
±0.10
端面:
Protective Bevel as needed
全厚 (mm):
3.00
全厚公差 (mm):
±0.20
基板:
Fused Silica (Corning 7980)
平面度 (P-V):
λ/10
表面品質 (キズ-ブツ):
20-10
波長範囲 (nm):
400 - 700
ウェッジ角度:
30 arcmin

商品一覧

 直径 (mm)   基板   反射 / 透過比 (R/T比)   波長範囲 (nm)   全厚 (mm)   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
25.00 Fused Silica 30/70 400 - 700 3.00
25.00 Fused Silica 50/50 400 - 700 3.00
25.00 Fused Silica 70/30 400 - 700 3.00
50.00 Fused Silica 30/70 400 - 700 3.00
50.00 Fused Silica 50/50 400 - 700 3.00
50.00 Fused Silica 70/30 400 - 700 3.00

技術情報

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。