製品がカートに追加されました

ラボ用スペクトロメーター

×

ラボ用スペクトロメーターは、様々な分光アプリケーションに対してコスト効率の高いソリューションです。16ビットデジタイザ搭載の1024画素のディテクターを採用するラボ用スペクトロメーターは、380~750nmの波長において約2.3nmの光学的分解能を実現します。このスペクトロメーターは、USBにより電源が供給されるため、システムインテグレーションも簡単です。

補足:USBケーブルとソフトウェア付属。ソフトウェアは、スペクトルの単発や連続データ測定、暗環境補正、光強度比較の機能を搭載します。なお、ソフトウェアの現行バージョン (v4.15) は、日本のユーザー環境で適切に動作しない可能性があります。日本のお客様は、v4.11 (こちらからダウンロード) を暫定的にご使用くださいますようお願いいたします。

商品一覧

 波長範囲 (nm)   波長分解能 (nm)   スペクトログラフ Fナンバー   寸法 (mm)   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
380 - 750 <2.5 f/3.6 102 x 67 x 34
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program