製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

キネマティックマウント (正方形光学素子用)

TECHSPEC® キネマティックマウント (正方形光学素子用)

TECHSPEC® キネマティックマウント (正方形光学素子用)

×
  • 送りねじに100TPI (0.25mmピッチ) の細目ねじを使用
  • 光学素子固定時に簡便性と精度高い設置を両立するシェルフデザイン
  • 角度調整範囲: ±5°

TECHSPEC® キネマティックマウント (正方形光学素子用) は、光学部品の精密かつ正確な調整を可能にします。どのマウントも、チップとチルト方向の制御を向けて、高精度送りねじを2点ねじか3点ねじバージョンで採用します。3点ねじバージョンは、光軸内での追加移動を可能にします。TECHSPEC キネマティックマウント (正方形光学素子用) は、光学部品への損傷を防ぐため、先端部にナイロンチップを採用したロックねじを装備し (対辺1.5mmの六角レンチ付属)、マウント内にあるシェルフ部 (ガイド) に沿って所定の大きさの素子を簡便かつ精度よく設置できます。 

商品一覧

商品説明

構成する部品の材質選定は、製品の品質と再現性を左右します。どの送りねじの接触面にもステンレス製の挿入部が使われ、特殊グリースにより、送りねじのスムーズな動きを確実にします。送りねじ先端に付いているつまみは取り外し可能で、六角レンチ (対辺 2mm) や電動アクチュエーターによる移動も可能なデザインです。ポスト固定用のキャップスクリューと六角レンチ付属。

本マウントは、当社のTECHSPEC® ステンレス製マウントポストに接続するためにデザインされています。同ポストに付いているオス-オス型アダプターを取り外すと、M4かNo.8-32UNCのタップ穴が現れます。

本製品用にデザインされたTECHSPEC® キネマティックマウント用アクセサリーは、TECHSPEC® キネマティックマウント (正方形光学素子用) を様々なセットアップ用途内に簡単に実装するためにラインナップします。

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program