製品がカートに追加されました

キムテックピュア W5

×
  • 毛羽立ちが少ない
  • Class 100 ISO 5 クリーンルーム対応
  • 高い吸液性

吸液性や低パーティクル性等、諸特性のレベルが高く、クラス100 (ISO 5)クリーンルームでの使用に最適です。ティッシュ自体の自重の最大4倍の吸液能力があります。1枚のサイズは229 × 229mm。シート100枚を1パックにしたパック売りと、5パック1ケースにしたケース売りが選べます。

共通仕様

寸法 (インチ):
9 x 9

商品一覧

 タイトル   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
キムテックピュア W5 229 x 229 1パック売り (100枚入)
キムテックピュア W5 229 x 229 1ケース売り (5パック入)
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう