製品がカートに追加されました

Kimberly Clark 精密ワイプ - Kaydry® EX-L

×
  • 低リント
  • 高い吸水性
  • ラボや生産現場での使用に最適

このデリケートな作業用ワイプは、超低リントと高吸水性の両方を備え、ラボや生産ラインでの使用にぴったりです。ワイプの多層構造により、液体やホコリをしっかりと拭き取り、拭き取った後も表面に十分なソフトさが残るため、デリケートな使用にも対応します。

共通仕様

寸法 (インチ):
12 x 12

商品一覧

 タイトル   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
2 ply 12" x 12" Box (119 Sheets), Kimberly-Clark Wipes
KImWIPES デリケートタスク 305 x 305 3枚重ね
KImWIPES デリケートタスク 305 x 305 3枚重ね ケース売り
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program