製品がカートに追加されました

K1 CentriMax™ 長作動 CentriTel® マイクロスコープレンズ

×
  • 一定の倍率が得られるCentriTel® 内部フォーカスシステム
  • MXシリーズ対物レンズの使用により 3000mm から 60mmまでピント調整可能
  • 顕微鏡用無限補正対物レンズが使用可能
  • 反射対象物に最適な同軸落射照明をオプション設定

米国INFINITY Photo-Optical社のK1 CentriMax™レンズは、MXシリーズ対物レンズの使用により、3000~60mmの作動距離範囲のどこにでもピントを合わせることができます。一旦作動距離を決めれば、CentriTel®内部フォーカスシステム (パテント取得)を搭載した光学系により、倍率に変更を与えることなく被写体をピント合わせできます。ConstantMag™システムを採用したInfiniMax™とは異なり、レンズの再ピント調整時でも一定の倍率を保つために、レンズ自体の物理的移動を必要としません。CentriTel®内部フォーカスシステムは、ピント合わせの際にもむしろ倍率を一定に保ちます。これにより、固定した作動距離位置 (レンズ位置)から被写体の奥行き方向(Z軸方向)の画像計測を行う際は、パーフェクトな選択となります。手動のアイリス絞りを装備し、被写界深度を増やすことも可能です。この時も、CentriTel®の特性が変わることはありません。なおAchrovid™対物レンズミツトヨ無限補正対物レンズ、或いは他の顕微鏡メーカーの対物レンズ製品をK1 CentriMax™に用いる場合 (透過照明や同軸落射照明用) は、対物レンズアダプター (別売り) を併せてご使用ください。

商品一覧

 タイトル   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
K1 CENTRIMAXマイクロスコープレンズ メイン鏡筒部
対物レンズ用アダプター (CENTRIMAXレンズ用)
NTXチューブ (2X)
INFINIMAX/K1 CENTRIMAX用対物レンズ MX-LR

技術情報

 
Objective Working Distance Magnification Field of View, FOV
MX-LR (#86-894) 3000mm 0.11X 7.0mm
1330mm 0.25X 8.1mm
530mm 0.58X 14.0mm
MX-1 (#56-014) 310mm 0.96X 7.0mm
400mm 0.83X 8.1mm
690mm 0.48X 14.0mm
MX-2 (#56-015) 240mm 1.22X 5.5mm
295mm 1.12X 6.0mm
425mm 0.74X 9.0mm
MX-3 (#56-016) 175mm 1.76X 3.8mm
218mm 1.49X 4.5mm
273mm 1.12X 6.0mm
MX-4 (#56-017) 165mm 1.91X 3.5mm
190mm 1.68X 4.0mm
238mm 1.34X 5.0mm
MX-5 (#56-018) 130mm 2.23X 3.0mm
145mm 2.09X 3.2mm
175mm 1.68X 4.0mm
MX-6 (#56-019) 60mm 4.47X 1.5mm
65mm 4.47X 1.5mm
70mm 4.19X 1.6mm

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
TS マウント変換アダプター Tメス-Cオス #88-956 ¥7,950 数量 5+ ¥7,050   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Mounting Bar #16-143 ¥15,400   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
キヤノン EOS用アダプター #16-118 ¥4,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
オリンパスカメラ用アダプター #16-119 ¥4,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ニコン Fマウントカメラ用アダプター #16-120 ¥4,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program