製品がカートに追加されました

Jenoptik 可変倍率ビームエキスパンダー

Jenoptik の更なる情報へ
×
  • ハイパワー & 超短パルスシステムに最適
  • 1Xから10X までの範囲で連続した倍率
  • 回折限界性能に向けてデザイン

Jenoptik 可変倍率ビームエキスパンダーは、レーザー材料加工の厳しい要件に向け、高損傷閾値を備えた卓越した性能を提供します。このビームエキスパンダは、一般的なNd:YAGやファイバーレーザー波長で透過率を最大化するコーティングが施されており、さまざまなデザイン形態とズーム範囲でラインナップします。可変倍率ビームエキスパンダーの標準バージョンは、1Xから4X、あるいは2Xから10Xのモデルでラインナップし、すべて合成石英製の光学素子だけで構成され、355nm、515-540nm、または1030-1080nmのいずれかで設計されています。  1Xから4Xの堅牢 (steadfast) バージョンは、同じ波長範囲のものをラインナップしており、振動やシステムの加速度の影響を低減するため、可動光学素子を安定かつ直線的に動かすメカニカルデザインを採用します。Silverline™ シリーズは、高性能向けにデザインされ、1Xから8Xの倍率範囲全体にわたって回折限界の画質が得られます。Jenoptik 可変倍率ビームエキスパンダーは、金属、ポリマー、あるいはセラミックの切断、溶接、および彫刻をはじめ、一連のハイパワーレーザー材料加工アプリケーションに最適です。

商品一覧

設計波長 (nm)  波長範囲 (nm)   拡大力   入射側開口径 (mm)   固定用ねじ径   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
1064 1030 - 1080 2X - 10X 8.0 - 3.0 (2X - 10X) -
1064 1030 - 1064 1X - 4X 4.0 (1X - 4X) Input: M30 X 1.0
532 515 - 540 2X - 10X 8.0 - 3.0 (2X - 10X) -
532 515 - 540 1X - 4X 4.0 (1X - 4X) Input: M30 X 1.0
355 - 2X - 10X 6.0 - 2.2 (2X - 10X) -
355 - 1X - 4X 4.0 (1X - 4X) Input: M30 X 1.0
1064 1030 - 1064 1X - 4X 4.0 (1X - 4X) Input: M30 X 1.0
532 515 - 540 1X - 4X 4.0 (1X - 4X) Input: M30 X 1.0
355 - 1X - 4X 4.0 (1X - 4X) Input: M30 X 1.0
1064 1030 - 1064 1X - 8X 9.0 - 4.0 (1X - 8X) Input: M30 X 1.0
Output: SM2
532 515 - 540 1X - 8X 9.0 - 4.0 (1X - 8X) Input: M30 X 1.0
Output: SM2
355 - 1X - 8X 9.0 - 4.0 (1X - 8X) Input: M30 X 1.0
Output: SM2
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program