製品がカートに追加されました

JAI GO UVカメラ

×
  • 280 – 400nmのUV波長で40%超の量子効率
  • 最大8.1MPまでの解像度
  • Xscale機能を備えたソニー製Pregius センサー

JAI Go シリーズ UVカメラは、280 – 400nmまでのUV波長で高解像度出力が得られるようにデザインされています。ソニー製Pregius S センサーのXscale機能を利用することで、出力のサブピクセル・リスケーリングが可能になり、既存のシステム内への実装を容易にします。小型のフォームファクター、100gの重量、および80G/10Gの耐衝撃・耐振動性をもつこのカメラは、厳しい環境内でも高い信頼性が得られます。JAI Go シリーズ UVカメラは、200nmで25%超の量子効率を持ち、280 – 400nmの設計波長域内ではそれが40%超に増加します。本カメラは、マシンビジョン、検査、ビデオ顕微鏡、UV分光をはじめとするアプリケーションに最適です。

 補足: ソフトウェアのダウンロードは こちら から。

商品一覧

 タイトル   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
JAI Go, 8105M-5GE-UV , 2/3" 8.1MP, 5GigE UV Camera

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
Power Supply for JAI Go and Go-X Series Cameras, 6-pin Hirose #29-171 ¥16,100   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Tripod Adapter For Go and Go-X Series Models, (20 mm hole spacing) #29-174 ¥5,200   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
JAI 2m Power and GPIO Cable, 6-pin Hirose and Flying Leads #29-176 ¥16,100   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Heat Sink Set, Go-X Series & GO-8105M-5GE-UV or UV-GL #29-179 ¥20,750   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program