製品がカートに追加されました

ISP Optics 硫化亜鉛 (ZnS) ウインドウ

ISP Optics の更なる情報へ
×
  • 0.4 - 12μmで低吸収・低散乱
  • セレン化亜鉛よりも高い耐久性
  • 赤外線センサーとの使用に最適

ISP Optics 硫化亜鉛 (ZnS) ウインドウは、0.4 - 12μmの可視 (VIS) から赤外 (IR) スペクトルまでに低吸収・低散乱です。硫化亜鉛は、CVD (化学気相堆積) 法による材料で、可視光と熱線を利用するイメージングシステムに共通して用いられます。セレン化亜鉛 (ZnSe) に比べるとやや硬く、耐薬品性により優れます。ISP Optics 硫化亜鉛 (ZnS) ウインドウは、可視光と中波赤外線 (MWIR) または長波赤外 (LWIR) の両方のセンサーを搭載するシステムに最適です。

共通仕様

面取り:
Protective as needed
有効径 (%):
85
端面:
Fine Ground
ヌープ硬度 (kg/mm2):
210
平行度 (分):
<3
ポアソン比:
0.27
ヤング率 (GPa):
74.5
コーティング:
Uncoated
屈折率 (nd):
2.371
平面度 (P-V):
λ/20 @ 10.6μm
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
波長範囲 (nm):
400 - 12000
熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
6.8
比重 (g/cm3):
4.08

商品一覧

 直径 (mm)   全厚 (mm)   コーティング   モデルナンバー   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
38.10 3.00 Uncoated ZL-W-38-3
50.80 4.00 Uncoated ZL-W-50-4

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program