製品がカートに追加されました

ISP Optics フッ化リチウム (LiF) ウインドウ

ISP Optics の更なる情報へ
×
  • 真空紫外 (VUV) で優れた透過率
  • 150nm - 6μmで高透過率
  • 低屈折率

ISP Optics フッ化リチウム (LiF) ウインドウは、150 – 200nmの真空紫外 (VUV) 波長域と水素ライマンα線 (121nm) において卓越した透過率を有します。UV内の高い透過率に加え、このウインドウは、可視と6µmまでの赤外域においても優れた透過率があります。フッ化リチウムの屈折率は低いため、反射防止 (AR) コーティングなしで用いることを可能にします。ISP Optics フッ化リチウム (LiF) ウインドウは、分光アプリケーションでのUV透過用窓、X線分光法での回折素子、あるいはサーマルイメージングアプリケーション用の赤外用窓としての使用に最適です。  

補足: フッ化リチウムは熱衝撃に弱く、400℃以上の温度では大気中の水分によって浸食されます。

共通仕様

面取り:
Protective as needed
有効径 (%):
90
端面:
Fine Ground
ヌープ硬度 (kg/mm2):
102
平行度 (分):
<3
ポアソン比:
0.33
ヤング率 (GPa):
64.97
アッベ数 (vd):
97.29
結晶軸方向:
Random
コーティング:
Uncoated
屈折率 (nd):
1.392
基板:
Lithium Fluoride (LiF)
平面度 (P-V):
2λ @ 632.8nm
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
波長範囲 (nm):
150 - 6000
熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
37
比重 (g/cm3):
2.64

商品一覧

 直径 (mm)   全厚 (mm)   コーティング   モデルナンバー   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
25.40 4.00 Uncoated LF-W-25-4
38.10 3.00 Uncoated LF-W-38-3
38.10 4.00 Uncoated LF-W-38-4

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program