製品がカートに追加されました

ISP Optics 赤外 (IR) 用ビームスプリッター

ISP Optics の更なる情報へ
×
  • 2 – 14µm に対応するビームスプリッター用コーティング
  • 45°入射で50/50のビーム分割用にデザイン
  • フッ化カルシウム or ジンクセレン基板

ISP Optics 赤外 (IR) 用ビームスプリッターは、フッ化カルシウム (CaF2) またはジンクセレン (ZnSe) 基板でラインナップし、45°で用いた時に50/50のビーム分割比が得られるようデザインされています。CaF2基板のビームスプリッターは、2 – 8µmの波長域でのアプリケーション用にデザインされています。ZnSe基板のビームスプリッターは、7 – 14µm用のビームスプリッターコーティングで赤外域内をさらに広げ、その第二面にはスループットを高める反射防止 (AR) コートが施されています。ISP Optics 赤外 (IR) 用ビームスプリッターは、標準的なインチサイズでラインナップし、FTIRやラマン分光での使用に最適です。

共通仕様

有効径 (%):
85
構造:
Plate
平行度 (分):
<3
入射角 (°):
45
平面度 (P-V):
2λ @ 633nm
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40

商品一覧

 直径 (mm)   全厚 (mm)   波長域 (μm)   基板   モデルナンバー   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
25.40 3.00 2 - 8 Calcium Fluoride (CaF2) BSP50-CF-25-3
50.80 2.00 2 - 8 Calcium Fluoride (CaF2) BSP50-CF-50-2
50.80 5.00 2 - 8 Calcium Fluoride (CaF2) BSP50-CF-50-5
38.10 3.00 7 - 14 Zinc Selenide (ZnSe), CVD Grade BSP50-ZC-38-3
50.80 3.00 7 - 14 Zinc Selenide (ZnSe), CVD Grade BSP50-ZC-50-3

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう