製品がカートに追加されました

ISP Optics ゲルマニウム (Ge) ウインドウ

ISP Optics の更なる情報へ
ISP Optics ゲルマニウム (Ge) ウインドウ

ISP Optics ゲルマニウム (Ge) ウインドウ

×
  • 低分散のため色収差が少ない
  • 未コートで2 – 16µmまで透過
  • 8 – 12µm用のBBAR or DLCコーティング付きをラインナップ
  • ゲルマニウム材料のサプライチェーンの問題から 当社のゲルマニウム製品のリードタイムや価格が上昇する可能性があります。更なる情報は当社のカスタマーサービスチームにお問い合わせください
  • 本完成品の在庫には限りがあり、在庫がなくなり次第、調達可能な原材料は現時点でありません。お客様のニーズに合った代替ソリューションは、当社の製品サポートエンジニアにご相談ください。最新価格と在庫状況は、カスタマーサービスよりお知らせいたします

ISP Optics ゲルマニウム (Ge) ウインドウは、長波赤外 (LWIR) スペクトルを透過し、吸収が低いことから、サーマルイメージングアプリケーションに有益にします。ゲルマニウムのヌープ硬度は780で、丈夫な光学部品を求める赤外アプリケーションに最適にします。このウインドウは、未コート品、8 – 12µm用の広帯域反射防止 (BBAR) コート付き、もしくは8 – 12µm用のダイヤモンド・ライク・カーボン (DLC) コート付きをラインナップします。ISP Optics ゲルマニウム (Ge) ウインドウは、サーマルイメージングシステム内への実装、とりわけ丈夫な光学部品を求める場合に最適です。ゲルマニウムは、温度が上がると透過率が低下する、いわば熱暴走を起こします。そのため、ゲルマニウムウインドウは、100℃以下の温度で使用する必要があります。

共通仕様

面取り:
Protective as needed
有効径 (%):
85
端面:
Fine Ground
ヌープ硬度 (kg/mm2):
780
平行度 (分):
<3
ポアソン比:
0.28
ヤング率 (GPa):
102.7
屈折率 (nd):
4.002 @ 11µm
基板:
平面度 (P-V):
λ/10 @ 10.6μm
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
波長範囲 (nm):
2000 - 14000
熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
6.1
比重 (g/cm3):
5.33

商品一覧

 直径 (mm)   全厚 (mm)   コーティング   モデルナンバー   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
25.40 4.00 Uncoated GE-W-25-4
12.70 1.00 BBAR (8000-12000nm) AR812-GE-W-12-1
25.40 3.00 BBAR (8000-12000nm) AR812-GE-W-25-3
38.10 3.00 BBAR (8000-12000nm) AR812-GE-W-38-3
38.10 3.00 S1: DLC Coating
S2: BBAR (8000-12000nm)
DLC812-GE-W-38-3

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program