製品がカートに追加されました

ISP Optics フッ化カルシウム (CaF2) ウインドウ

ISP Optics の更なる情報へ
×
  • 350nm-7μmで90%超の透過率
  • 低屈折率
  • 低溶解性で化学的に不活性

ISP Optics フッ化カルシウム (CaF2) ウインドウは、IRスペクトルでの電子システムやセンサー用に環境的保護を提供します。フッ化カルシウムは、350nmから7μmまでに90%超の透過率があり、低屈折率であることから、反射防止 (AR) コーティングなしで用いることを可能にします。赤外スペクトルでの吸収率が低く、損傷閾値の高いIRグレードのフッ化カルシウムを用いて作られます。ISP Optics フッ化カルシウム (CaF2) ウインドウは、他のフッ素系基板と比較して溶解性が低く、硬度に優れているため、赤外分光装置やサーマルイメージングをはじめとする過酷な環境でのアプリケーションに最適にします。 

共通仕様

面取り:
Protective as needed
有効径 (%):
85
端面:
Fine Ground
ヌープ硬度 (kg/mm2):
158.3
平行度 (分):
<3
ポアソン比:
0.26
ヤング率 (GPa):
75.8
アッベ数 (vd):
94.99
結晶軸方向:
Random
コーティング:
Uncoated
屈折率 (nd):
1.434
平面度 (P-V):
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
波長範囲 (nm):
300 - 8000
熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
18.85
比重 (g/cm3):
3.18

商品一覧

 直径 (mm)   全厚 (mm)   コーティング   モデルナンバー   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
25.40 1.00 Uncoated CF-W-25-1
25.40 5.00 Uncoated CF-W-25-5
38.10 3.00 Uncoated CF-W-38-3
38.10 6.00 Uncoated CF-W-38-6
50.80 3.00 Uncoated CF-W-50-3
76.20 12.70 Uncoated CF-W-76-12
76.20 4.00 Uncoated CF-W-76-4
76.20 8.00 Uncoated CF-W-76-8
101.60 8.00 Uncoated CF-W-101-8
101.60 10.00 Uncoated CF-W-101-10

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program