製品がカートに追加されました

IR フッ化カルシウム (CaF2) ディフューザー

IR フッ化カルシウム (CaF2) ディフューザー

IR フッ化カルシウム (CaF2) ディフューザー

×
  • 第一面の均一な砂面加工で均一拡散を実現
  • 低屈折率でスループットを最大化
  • 広い透過領域

IR フッ化カルシウム (CaF2) ディフューザーは、可視 (VIS) や赤外 (IR) スペクトルでの均一な拡散を作り出すために、第一面を均一かつ精巧に砂面加工しています。7000nmまでの広い透過領域を持つこの拡散板は、様々なコヒーレント光源とインコヒーレント光源に用いることができます。フッ化カルシウムがもつ低屈折率は、反射防止 (AR) コーティングを使用せずに本拡散板のスループットを最大化します。IR フッ化カルシウム (CaF2) ディフューザーは、レーザーキャリブレーションシステムでの使用やVIS - IR光源の拡散用途に最適です。

共通仕様

補足:
Fine Grind first surface with a roughness (Ra) of ∼0.75 microns
コーティング:
Uncoated

商品一覧

 直径 (mm)   コーティング   全厚 (mm)   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
5.00 Uncoated 1.00
10.00 Uncoated 1.50
12.50 Uncoated 2.00
20.00 Uncoated 2.00
25.00 Uncoated 3.00
25.40 Uncoated 3.00
50.00 Uncoated 3.00

技術情報

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう