製品がカートに追加されました

IR用NDフィルター

Infrared (IR) Neutral Density (ND) Filters

×
  • 2~14μmに対して分光的にフラット
  • 精密ゲルマニウム基板採用

IR用NDフィルターは、2~14μmという広い波長帯にわたり卓越した直線性を有します。様々な光学濃度と3種類のサイズから選択でき、サーマルイメージングやメディカルイメージング用に最適です。減光は金属薄膜により行われ、光の吸収と反射の組み合わせによって所定の透過率を実現します。なお9種類の光学濃度のフィルター全種で構成したフィルターキットもご用意しています。当社のフィルターホイールを用いたインテグレーションに最適です。

補足: サプライチェーンの問題により、当社のキット製品はこれまで使用していた木製格納箱ではないパッケージオプションで納品される場合があります。予めご了承ください。本件に関する質問がございましたら、以下にお問い合わせください: kits@edmundoptics.com

光学濃度とサイズの特注品については、当社アプリケーションエンジニアまでお問い合わせください。

共通仕様

全厚 (mm):
1.00 ±0.2
有効径 (%):
90
基板:
Germanium (Ge)
コーティング:
Metallic Based ND
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
平面度 (P-V):
3 - 5λ

商品一覧

 直径 (mm)   光学濃度 OD (平均)   全厚 (mm)   透過率 (%)   波長域 (μm)   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
12.50 0.3 1.00 50.0 2 - 14
12.50 0.5 1.00 31.6 2 - 14
12.50 0.6 1.00 25.0 2 - 14
12.50 0.7 1.00 20.0 2 - 14
12.50 0.8 1.00 15.8 2 - 14
12.50 0.9 1.00 12.6 2 - 14
12.50 1.0 1.00 10.0 2 - 14
12.50 1.3 1.00 5.0 2 - 14
12.50 1.5 1.00 3.2 2 - 14
12.50 2.0 1.00 1.0 2 - 14
12.50 2.5 1.00 0.32 2 - 14
12.50 3.0 1.00 0.10 2 - 14
25.00 0.3 1.00 50.0 2 - 14
25.00 0.5 1.00 31.6 2 - 14
25.00 0.6 1.00 25.0 2 - 14
25.00 0.7 1.00 20.0 2 - 14
25.00 0.8 1.00 15.8 2 - 14
25.00 0.9 1.00 12.6 2 - 14
25.00 1.0 1.00 10.0 2 - 14
25.00 1.3 1.00 5.0 2 - 14
25.00 1.5 1.00 3.2 2 - 14
25.00 2.0 1.00 1.0 2 - 14
25.00 2.5 1.00 0.32 2 - 14
25.00 3.0 1.00 0.10 2 - 14
25.00 0.3 1.00 50.0 5.8 - 6.4
25.00 0.5 1.00 31.6 5.8 - 6.4
25.00 1.0 1.00 10.0 5.8 - 6.4
25.00 2.0 1.00 1.0 5.8 - 6.4
50.00 0.3 1.00 50.0 2 - 14
50.00 0.5 1.00 31.6 2 - 14
50.00 0.6 1.00 25.0 2 - 14
50.00 0.9 1.00 12.6 2 - 14
50.00 1.0 1.00 10.0 2 - 14
50.00 1.3 1.00 5.0 2 - 14
50.00 1.5 1.00 3.2 2 - 14
50.00 2.0 1.00 1.0 2 - 14
50.00 3.0 1.00 0.10 2 - 14

技術情報

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
IR用NDフィルターキット 12.5mm #15-114 ¥265,300   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
IR用NDフィルターキット 25mm #64-363 ¥217,000   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
IR用NDフィルターキット 25mm #87-205 ¥393,400   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
IR用NDフィルターキット 50mm #64-364 ¥417,200   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
IR用NDフィルターキット 50mm #87-206 ¥806,400   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう