製品がカートに追加されました

赤外 (IR) 用プラスチックシート

×
  • 赤外用検出器への使用に最適な集光用レンズ
  • 8~14μm帯での吸収ロスが少ない
  • 自身による裁断も容易
  • テラヘルツ (THz) イメージングにも応用可能

ポリエチレン系樹脂をベースに成形した白色シートです。赤外線の波長帯において高い透光性を有します。薄型シート形状のため、鋏等を用いた裁断加工も容易です。エドモンド・オプティクスでは、シート越しにある物体が透けて見える透光性白色シートと、透けない白色シートの2種類をご用意しました。各シートは、可視域における透過特性に違いはありますが、赤外における同特性には差異がありません。

共通仕様

全厚 (mm):
0.38
全厚 (インチ):
0.015
ヤング率 (GPa):
0.40 - 1.24
コーティング:
Uncoated
屈折率 (nd):
Visible (Sodium D Line): 1.52
8-14µm: 1.53
15µm+: 1.48
基板:
Polymer Film
波長範囲 (nm):
8000 - 14000
熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
11 - 13
曲げ弾性率 (psi):
(100-260) x 103
ショア硬さ:
D60-70
動作温度 (°C):
100 (Max.)

商品一覧

 寸法 (mm)   全厚 (mm)   全厚 (インチ)   コーティング   カラー   基板   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
152.40 x 152.40 0.38 0.015 Uncoated White Polymer Film
152.40 x 152.40 0.38 0.015 Uncoated Translucent Polymer Film
304.80 x 304.80 0.38 0.015 Uncoated White Polymer Film
304.80 x 304.80 0.38 0.015 Uncoated Translucent Polymer Film
609.60 x 609.60 0.38 0.015 Uncoated White Polymer Film
609.60 x 609.60 0.38 0.015 Uncoated Translucent Polymer Film

技術情報

Durability Specifications
Effect of Sunlight None to Slight
Effect of Ultraviolet UV Stabilized
Effect of Weak Acids Very Little
Effect of Strong Acids Attacked by Oxidizing Acids
Effect of Weak Alkalies Very Little
Effect of Strong Alkalies Very Little
Effect of Organic Solvents Little below 60°C (140°F)
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program