製品がカートに追加されました

赤外 (IR) 用バンドパスフィルター

赤外 (IR) 用バンドパスフィルター

×
  • ガス分析用に最適
  • 2.7-12.4μmまでの中心波長
  • 単一基板構造の干渉フィルター

耐久性を念頭に開発された赤外 (IR) 用バンドパスフィルターは、狭帯域スペクトルを分離するために、高い透過率と深い透過遮断性能を提供します。誘電体多層膜による単一基板構造により、メンテナンスを容易にし、過酷な環境での使用を可能にします。本フィルターは、環境モニタリングやセキュリティ、およびFLIRアプリケーションに最適です。赤外 (IR) 用バンドパスフィルターは、2.7-12.4μmまでの中心波長があります。本フィルターは、12.5mm、25mm、あるいは50mm径で、さまざまな中心波長をラインナップします。 

共通仕様

全厚 (mm):
1.00 ±0.2
入射角 (°):
0
光学濃度 OD (平均):
≥3.0
コーティング:
Traditional Coated

商品一覧

商品説明

バンドパス干渉フィルターは、バイオテクノロジー、バイオメディカル、および定量化学分析アプリケーションに広く用いられ、多色光の光から特定の狭帯域波長のみを選択的に取り出し、それ以外の波長の透過を遮断します。干渉フィルターは、臨床化学や環境試験、測色や要素/レーザーライン分離、燃焼分析、また蛍光や免疫検定をはじめとするアプリケーションに幅広く用いられます。その他にも、アーク灯やガス放電管 (水銀、キセノン、カドミウムなど) から特定のスペクトル線を取り出したり、アルゴン、クリプトン、Nd:YAGやその他のレーザーから特定のレーザーラインを分離するのに用いられます。バンドパス干渉フィルターは、レーザーダイオードモジュールLEDと組み合わせて使用されることも少なくありません。

技術情報

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program