製品がカートに追加されました

ミニチュア ねじ送りステージ

×
  • No.8-32 UNC と M4 のタップ穴オプション
  • 最大19mmの直進移動
  • 三条ねじドライブ機構と滑らかな設置面により スムーズで正確な移動を実現

ミニチュア ねじ送りステージは、多条ねじドライブ機構の採用により19mmの総移動を短時間で行います。真鍮とスチールのコンポジット構造により耐荷重を向上させ、ラップ仕上げの精密な面は滑らかで正確な移動を実現します。ステージ面とベース面にNo.8-32UNCかM4のタップ穴2つが施された本ステージは、実験やOEMアプリケーションに容易に実装可能です。ミニチュア ねじ送りステージは、三条ねじドライブ機構の採用により、つまみ一回転当たり3mm移動させることを可能にしながら、正確で一貫した調整機能を維持します。本ステージは、水平と垂直の両方向で3kgの耐荷重があります。

共通仕様

移動の種類:
Linear (X)
ガイドシステム:
Dovetail
ステージサイズ (mm):
12 x 35
移動量 (mm):
19
全高 (mm):
25
耐荷重 (kg):
3 (Horizontal)
移動真直度 (μm):
100
つまみ一回転当たりの移動量 (mm):
3
テーブルサイズ (mm):
12 x 30
ドライブの種類:
Three Start Screw Drive

商品一覧

 タイプ   ドライブの種類   移動量 (mm)   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
English Three Start Screw Drive 19
Metric Three Start Screw Drive 19

技術情報

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program