製品がカートに追加されました

イメージングシステム用ベース

#12-637: Universal Breadboard Adapter for ¾

#12-637: Universal Breadboard Adapter for ¾" Posts

#12-637: Universal Breadboard Adapter for ¾ Circular Base, #39-345 Large Workstation Platform, #39-346 Small Platform Base, #53-009
×

イメージングシステム用ベースは、¾-16 TPI を採用する当社の19mm径ポストを利用して、画像システム用のスタンドシステムを構築するためにデザインされています。大型プラットホームベースや小型プラットホームベースは、ソルボセイン振動吸収台を脚に採用し、不要な振動を最小限に抑えます。円形ベースは、安定性が増す重量級ベースです。ブレッドボードアダプターは、 ¼-20やM6タイプの標準的な光学テーブルやブレッドボードへの固定を可能にするスロット穴を採用します。イメージングシステム用ベースは、システムの固定や構築の各種ニーズに向けラインナップします。

共通仕様

構造:
Anodized Aluminum

商品一覧

 タイトル   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
ブレッドボード用アダプター
小型プラットホームベース
大型プラットホームベース

技術情報

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
ガラスステージ (#85-347用) #43-727 在庫処分品 ¥1,700   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program