製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

イメージンググレード 平凸シリンダーレンズ

×
  • ビーム整形アプリケーションに最適
  • 厳格に制御された光学及び幾何学的公差
  • 矩形状と円形状のものをラインナップ

TECHSPEC® イメージンググレード 平凸シリンダーレンズは、厳格に制御された公差と大量実装用に向けた価格対応の理想的組み合わせを提供します。光を二次元的に集光する球面レンズとは異なり、シリンダーレンズは一次元的に集光します。ARコーティングのオプションも選べるため、レーザー用途では迷光の発生の最小化とスループットの最大化を可能にします。TECHSPEC イメージンググレード 平凸シリンダーレンズは、幾何学的公差を制御するために仕様化されており、設計から製造の段階に至るまで性能にバラツキのない、一貫した性能を提供します。代表的用途に、レーザーダイオードから出射される楕円ビームの真円化や計測システムに向けたライトシートの生成、及び対象面へのレーザーラインビームの投影があります。

補足: 負の焦点距離を持つシリンダーレンズは、TECHSPEC イメージンググレード 平凹シリンダーレンズをご覧ください。

共通仕様

面取り:
Protective bevel as needed
中心厚公差 (mm):
±0.1
基板:
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
ニュートン (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
イレギュラリティ (P-V) @ 632.8nm:
λ/4

商品一覧

 直径 (mm)   寸法 (mm)  焦点距離 (mm)  基板   コーティング   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
12.70 - 50.00 N-BK7 Uncoated
12.70 - 75.00 N-BK7 Uncoated
12.70 - 100.00 N-BK7 Uncoated
12.70 - 50.00 N-BK7 VIS 0° (425-675nm)
12.70 - 75.00 N-BK7 VIS 0° (425-675nm)
12.70 - 100.00 N-BK7 VIS 0° (425-675nm)
12.70 - 50.00 N-BK7 NIR I (600-1050nm)
12.70 - 75.00 N-BK7 NIR I (600-1050nm)
12.70 - 100.00 N-BK7 NIR I (600-1050nm)
12.70 - 50.00 N-BK7 NIR II (750-1550nm)
12.70 - 75.00 N-BK7 NIR II (750-1550nm)
12.70 - 100.00 N-BK7 NIR II (750-1550nm)
25.40 - 50.00 N-BK7 Uncoated
25.40 - 75.00 N-BK7 Uncoated
25.40 - 100.00 N-BK7 Uncoated
25.40 - 150.00 N-BK7 Uncoated
25.40 - 50.00 N-BK7 NIR II (750-1550nm)
25.40 - 75.00 N-BK7 NIR II (750-1550nm)
25.40 - 100.00 N-BK7 NIR II (750-1550nm)
25.40 - 150.00 N-BK7 NIR II (750-1550nm)
25.40 - 50.00 N-BK7 VIS 0° (425-675nm)
25.40 - 75.00 N-BK7 VIS 0° (425-675nm)
25.40 - 100.00 N-BK7 VIS 0° (425-675nm)
25.40 - 150.00 N-BK7 VIS 0° (425-675nm)
25.40 - 50.00 N-BK7 NIR I (600-1050nm)
25.40 - 75.00 N-BK7 NIR I (600-1050nm)
25.40 - 100.00 N-BK7 NIR I (600-1050nm)
25.40 - 150.00 N-BK7 NIR I (600-1050nm)
- 12.7 x 12.7 50.00 N-BK7 Uncoated
- 12.7 x 12.7 50.00 N-BK7 VIS 0° (425-675nm)
- 12.7 x 12.7 50.00 N-BK7 NIR I (600-1050nm)
- 12.7 x 12.7 50.00 N-BK7 NIR II (750-1550nm)
- 25.4 x 25.4 25.00 N-BK7 Uncoated
- 25.4 x 25.4 50.00 N-BK7 Uncoated
- 25.4 x 25.4 75.00 N-BK7 Uncoated
- 25.4 x 25.4 25.00 N-BK7 VIS 0° (425-675nm)
- 25.4 x 25.4 50.00 N-BK7 VIS 0° (425-675nm)
- 25.4 x 25.4 75.00 N-BK7 VIS 0° (425-675nm)
- 25.4 x 25.4 25.00 N-BK7 NIR I (600-1050nm)
- 25.4 x 25.4 50.00 N-BK7 NIR I (600-1050nm)
- 25.4 x 25.4 75.00 N-BK7 NIR I (600-1050nm)
- 25.4 x 25.4 25.00 N-BK7 NIR II (750-1550nm)
- 25.4 x 25.4 50.00 N-BK7 NIR II (750-1550nm)
- 25.4 x 25.4 75.00 N-BK7 NIR II (750-1550nm)

関連製品

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。