製品がカートに追加されました

Coherent® LightSmyth™ 透過型回折格子

Coherent® の更なる情報へ
LightSmyth™ Transmission Diffraction Gratings

LightSmyth™ Transmission Diffraction Gratings

×
  • 高い回折効率 (90%超の絶対効率) と低散乱性
  • 低偏光依存性で単一偏光入射に最適化したグレーティング
  • 優れたパワーハンドリングと信頼性のロバストな無機材料
  • 800 - 1800nmのNIR波長用にデザイン

Coherent® LightSmyth™ 透過型回折格子は、精密なリソグラフィによるウェハースケールの製作プロセスにより製造され、卓越した光学性能、低偏光感度、および低散乱性を実現します。このグレーティングは、94%以上の高い回折効率を有しており、マルチパス構成で使用した場合の光損失を最小化します。800 - 1800nmの近赤外 (NIR) 波長用にデザインされたグレーティングは、いずれも0.001 本/mmの格子密度均一性の正確さでラインナップされます。Coherent® LightSmyth™ 透過型回折格子は、分光ビーム結合 (SBC)、LiDAR、光通信、ピコ秒・フェムト秒パルスのパルス圧縮、分光法をはじめとする要求の厳しいアプリケーションに用いられます。本グレーティングは、有機材料を使用していないため、ハイパワーレーザーや500℃までの環境でも性能に影響を与えることなく使用することができます。カスタムサイズやOEMのご要望はお問い合わせください。

補足: II-VI社は現在Coherent社になっています。

共通仕様

補足:
S-Polarization defined with E-field parallel to the grating grooves
Groove Density Uniformity (grooves/mm):
0.001
構造:
Multi-Layer Dielectric Binary Etch Grating
端面への格子アライメント (°):
0.1 (typical)
コーティング:
Dielectric
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40

商品一覧

 格子周波数 (本/mm)  設計波長 (nm)  波長範囲 (nm)   寸法 (mm)   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
1398.6 800 - 12.70 x 12.70
1398.6 800 - 24.00 x 14.90
1503.76 875 - 24.80 x 15.80
1600 1030 - 31.80 x 12.30
1600 1030 - 31.80 x 24.80
1739.13 1030 - 130.00 x 15.00
1739.13 1030 - 31.80 x 20.20
1000 1040 - 12.30 x 12.30
1000 1040 - 31.80 x 12.30
1000 1040 - 31.80 x 24.80
1600 1060 - 12.30 x 12.30
940.07 - 1525 - 1565 24.00 x 14.00
966.18 - 1525 - 1565 27.00 x 10.00
1000 - 1525 - 1565 31.80 x 12.30
940.07 - 1528 - 1610 27.00 x 10.00
1201.2 - 1275 - 1345 27.00 x 10.00

関連製品

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。