製品がカートに追加されました

HOYA モールド ガラス非球面レンズ

Hoya の更なる情報へ

HOYA Molded Glass Aspheric Lenses

×
  • 精密なガラスモールディングプロセスにより製造
  • 計測システム内への実装に向けたコンパクトサイズ
  • 複数のガラス基板をラインナップ

HOYA モールド ガラス非球面レンズは、球面収差を補正する小型で高透過率のレンズを必要とするアプリケーションに用いられます。本非球面レンズは、波面誤差を最小化する精密非球面を作り出すため、パテント取得済みのモールディングプロセスを経て製造されます。その小さな直径と厚みにより、計測システムやバイオメディカル機器、あるいは他の光学ツール内への実装を可能にします。HOYA モールド ガラス非球面レンズは、他のモールドガラス非球面レンズよりも高い屈折率と低い分散を可能にする複数の硝種でラインナップします。

共通仕様

面取り:
Protective bevel as needed
共役距離:
0

商品一覧

 直径 (mm)  焦点距離 (mm) NA  コーティング   モデルナンバー   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
6.37 8.00 0.30 BBAR (755 - 805nm) A63_Z
9.00 12.50 0.30 BBAR (760 - 800nm) A135_CZ
8.00 10.00 0.33 BBAR (755 - 805nm) A41_Z
6.38 6.25 0.40 BBAR (755 - 805nm) AH11_Z
6.38 4.20 0.50 BBAR (755 - 805nm) AH4_Z
6.38 4.50 0.50 BBAR (805 - 855nm) AH10_Z
4.40 3.00 0.55 BBAR (760 - 800nm) A61_CZ
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program