製品がカートに追加されました

メガピクセルバリフォーカルレンズ

#68-668

#68-668 #68-665
×
  • 低ディストーションとデイナイトオプション
  • 4.4mmから90mmまでの焦点距離をラインナップ
  • Cマウントデザイン

 メガピクセルバリフォーカルレンズは、固定焦点レンズの標準的な焦点距離では得ることのできない特定の実視野サイズが必要となる時、理想的な選択肢となります。システムインテグレーションを直接的に行い、ファインチューニングを可能にします。また柔軟性も作るため、多種多様なアプリケーションに実装することができます。デイナイトオプションは、お客様のイメージングシステムをNIR領域まで拡張する必要がある場合に、完全な選択肢です。この時、可視光イメージングに影響を与えません。

共通仕様

直径 (mm):
45.00
作動距離 (mm):
300 - ∞
フィルターマウント:
M43 x 0.75
マウント:
C-Mount

商品一覧

 タイトル   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
メガピクセルバリフォーカルレンズ 4.4-11mm
メガピクセルバリフォーカルレンズ 9-90mm
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program