製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

ハイパワーレーザーライン直角プリズム

×
  • 355nm, 532nm, 1064nm オプションをラインナップ
  • 高損傷閾値
  • 光路を90°偏角
  • その他の直角プリズムもラインナップ

TECHSPEC® ハイパワーレーザーライン直角プリズムは、2~5J/cm2の高レーザー耐力特性を有し、大抵のNd:YAGレーザーシステムに容易に組み込めます。角度公差を厳しくして製造した本プリズムは、硝材に精密な合成石英ガラスを使用し、精密なアライメントを要求するレーザーベースのアプリケーションに最適です。

共通仕様

寸法公差 (mm):
+0.00/-0.10
面取り:
Protective bevel as needed
角度公差 (秒):
±40
基板:
Fused Silica (Corning 7980)
表面品質 (キズ-ブツ):
20-10
ピラミダル公差 (分):
±1
像方向:
Left-Handed
偏角 (°):
90
ニュートン (本数) @ 632.8nm:
1.25
イレギュラリティ (本数) @ 632.8nm:
0.20

商品一覧

直角構成部全長
(mm)
斜面部全長
(mm)
 コーティング   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
5.00 7.10 Laser V-Coat (355nm)
10.00 14.10 Laser V-Coat (355nm)
12.50 17.70 Laser V-Coat (355nm)
15.00 21.20 Laser V-Coat (355nm)
20.00 28.30 Laser V-Coat (355nm)
5.00 7.10 Laser V-Coat (532nm)
10.00 14.10 Laser V-Coat (532nm)
12.50 17.70 Laser V-Coat (532nm)
15.00 21.20 Laser V-Coat (532nm)
20.00 28.30 Laser V-Coat (532nm)
5.00 7.10 Laser V-Coat (1064nm)
10.00 14.10 Laser V-Coat (1064nm)
12.50 17.70 Laser V-Coat (1064nm)
15.00 21.20 Laser V-Coat (1064nm)
20.00 28.30 Laser V-Coat (1064nm)

商品説明

直角プリズムは、垂直入射時に光路を90°曲げる働きをします。1個のプリズムを通して得られる像は正立で、左右は反転しています。また2個同時使用により、1個時で反転していた左右方向の像を正立像に変換するといった応用も可能です。

レーザーオプティクス

技術情報

1度の反射で90°偏角
1度の反射で90°偏角
直角プリズムの光路図 (1度反射時)
直角プリズムの光路図 (1度反射時)
直角プリズムの光路図 (2度反射時)
直角プリズムの光路図 (2度反射時)
直角プリズムのトンネルダイアグラム (1度反射時)
直角プリズムのトンネルダイアグラム (1度反射時)
直角プリズムのトンネルダイアグラム (2度反射時)
直角プリズムのトンネルダイアグラム (2度反射時)

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。