製品がカートに追加されました

高性能アイリス絞り (スタンダード仕様)

高性能アイリス絞り (スタンダード仕様)

高性能アイリス絞り (スタンダード仕様)

×
  • 耐食性と耐温性ハウジング
  • 減反射 (AR) スチール or 光沢スチールの絞り羽根オプション
  • ポスト接続を容易にするインチとミリの両タップ穴の付いたマウント付きバージョン

高性能アイリス絞り (スタンダード仕様) は、高品質材料と最高の仕上げ基準を用いて製造され、極度の環境条件下においても最善の性能と信頼性を確保します。異なる絞り羽根と開口径オプションをもつこの虹彩絞りは、イメージングや高温環境をはじめとするさまざまなアプリケーション内への実装を可能にします。ピン/タブ型レバーの動く角度が既知のため、動作要件の正確な事前評価が可能です。本絞りのマウント付きバージョンは、ポスト接続を容易にするミリとインチの両タップ穴を装備します。この絞りは、5 – 75mmの最大口径、および10から100mmまでの範囲のフレーム径で提供されます。高性能アイリス絞り (スタンダード仕様) は、耐食性でマット仕上げの黒アルマイトアルミ合金製フレームで作られます。

特定のOEMアプリケーションのサポートは、当社のアプリケーションエンジニアにお問い合わせください。.

補足: アイリスマウントは別売りです。

商品一覧

 タイプ   最小開口径 (mm)   最大開口径 (mm)   外径 (mm)   羽根の枚数   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
Unmounted 0.5, Typical 5.0 10.0 8.00
Unmounted 0.5, Typical 7.0 12.0 8.00
Unmounted 0.8, Typical 8 14.8 8
Unmounted 1.0, Typical 12.0 19.8 11.00
Unmounted 1.0, Typical 18.0 28.0 12.00
Unmounted 1.2, Typical 20.0 30.0 12.00
Unmounted 1.5, Typical 25.00 37.0 15.00
Unmounted 0.5, Typical 5.0 10.0 8.00
Unmounted 0.5, Typical 7.0 12.0 8.00
Unmounted 1.0, Typical 8.0 14.8 9
Unmounted 1.0, Typical 12.0 19.8 11.00
Unmounted 1.2, Typical 20.0 30.0 12.00
Unmounted 1.5, Typical 25.0 37.0 15.00
Unmounted 2.5, Typical 37.0 53.0 16.00
Unmounted 2.5, Typical 50.0 70.0 18.00
Unmounted 4.0, Typical 60.0 82.0 17.00
Unmounted 4.0, Typical 75.0 100.0 20.00
Mounted 0.5, Typical 5.0 26.5 8.00
Mounted 0.5, Typical 7.0 26.5 8.00
Mounted 0.8, Typical 8.0 26.5 8.00
Mounted 1.0, Typical 12.0 39.0 11.00
Mounted 1.0, Typical 18.0 52.0 12.00
Mounted 1.2, Typical 20.0 52.0 12.00
Mounted 1.5, Typical 25.0 52.0 15.00
Mounted 0.5, Typical 7.0 26.5 8.00
Mounted 1.0, Typical 8.0 26.5 9.00
Mounted 1.0, Typical 12.0 39.0 11.00
Mounted 1.2, Typical 20.0 52.0 12.00
Mounted 1.5, Typical 25.0 52.0 15.00
Mounted 2.5, Typical 50.0 90.0 18.00

技術情報

 
外径 A 最大開口径 B 最小開口径 C 全厚 D レベル位置 E レバーの総角度移動量 F 商品コード
10mm 5mm 0.5mm 4mm 2.4mm 76° #57-573
#57-578
12mm 7mm 0.5mm 4mm 2.4mm 85° #57-574
#57-579
14.8mm 8mm 1mm 4.5mm 2.5mm 81° #57-580
#64-507
19.8mm 12mm 1mm 4mm 2.5mm 80° #57-575
#57-581
28mm 18mm 1mm 5mm 2.9mm 89° #57-576
30mm 20mm 1.2mm 5.5mm 2.9mm 90° #57-577
#64-508
37mm 25mm 1.5mm 5.5mm 3mm 93° #57-582
53mm 37mm 2.5mm 6mm 3.2mm 89° #57-583
70mm 50mm 2.5mm 7mm 3.8mm 84° #57-584
82mm 60mm 4mm 8mm 4.5mm 91° #57-585
100mm 75mm 4mm 9mm 4.5mm 95° #57-586

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program