製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

高性能マイクロディスプレイ用接眼レンズ

×
  • コンパクトな商用在庫販売 (COTS)アッセンブリ
  • 対角24.59mmまでのSXGA マイクロディスプレイに対応
  • 大型の接眼レンズ用アイガード #60-099 が装着可能

TECHSPEC® 高性能マイクロディスプレイ用接眼レンズは、商用やセキュリティ用途に優れた性能を発揮するようデザインされたCOTSアッセンブリです。接眼レンズには、広帯域ARコーティングが施された色補正ガラス光学素子を採用しています。本接眼レンズは、40° の視界と5%未満の名目ディストーション値に加え、快適さを追求した25mm長のロングアイレリーフを採用します。アルミ製ハウジングの本接眼レンズは、自重112gで、サーマルや短波赤外 (SWIR)、ナイトビジョン、バーチャルリアリティ、拡張現実システムでの実装用に最適です。

商品一覧

焦点距離 (mm)  アイレリーフ (mm)   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
33.00 25.00

技術情報

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう